Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Proline Promass 80A
Coriolisův průtokoměr

Průtokoměr s jednou trubicí pro nejmenší hmotnostní průtoky s převodníkem v kompaktním nebo odděleném provedení

  • Coriolisův průtokoměr – Proline Promass 80A ©Endress+Hauser

Promass A je známý pro své vysoce přesné měření malých množství kapalin a plynů, a to jak o vysokých tlacích, tak o nízkých tlacích. V kombinaci s osvědčeným převodníkem Promass 80, který se ovládá pomocí tlačítek, Promass 80A měří přesně nejmenší množství kapalin a plynů kvůli nepřetržité procesní kontrole.

Výhody

  • Nejvyšší provozní bezpečnost – systém samovyprázdnění měřicí trubice

  • Méně procesních měřicích bodů – multivariabilní měření (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – potřeba rovné délky potrubí před a za průtokoměrem

  • Cenově výhodné – provedení je určené pro standardní aplikace

  • Bezpečný provoz – na displeji je možno snadno odečítat procesní informace

  • Plně odpovídá průmyslovým normám IEC, EN a NAMUR

Oblast použití

  • Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Přesné měření nejmenších množství kapalin a plynů pro nepřetržitou kontrolu procesu.

Vlastnosti zařízení

  • Jmenovitý průměr: DN 1 až 4 (1/24 až 1/8")

  • Provozní tlak až 400 bar

  • Teplota média až do +200 °C

  • Dvouřádkový prosvětlený displej a tlačítka

  • Zařízení se dodává v kompaktním nebo odděleném provedení

  • HART, PROFIBUS PA

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: 60A

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje