Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Proline Promass 83E
Coriolisův průtokoměr

Průtokoměr s minimálními provozními náklady s rozšířenými funkcemi převodníku

  • Coriolisův průtokoměr – Proline Promass 83E ©Endress+Hauser

Promass E je již dlouho známý jako cenově výhodné řešení Coriolisových aplikací. V kombinaci s převodníkem Promass 83, který má dotykové ovládání, čtyřřádkový displej a rozšířenou funkčnost, jako jsou volitelné funkce software pro plnění a dávkování, měření koncentrace a pokročilou diagnostiku, Promass 83E nabízí velmi přesné měření kapalin a plynů v řadě rozmanitých aplikací.

Výhody

  • Cenově výhodné víceúčelové zařízení; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů

  • Méně procesních měřicích míst – multivariabilní měření (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním

  • Kvalita – software pro plnění a dávkování, hustotu a koncentraci, pokročilá diagnostika

  • Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých druhů komunikací

  • Automatická obnova dat po provedeném servisu

Oblast použití

  • Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita nebo hustota

  • Vysoce přesné měření kapalin a plynů v rozmanitých standardních aplikacích.

Vlastnosti zařízení

  • Kompaktní systém dvojité trubky

  • Teplota média až do +140 °C

  • Procesní tlaky až do 100 bar

  • Čtyřřádkový prosvětlený displej s dotykovým ovládáním

  • Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení

  • HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje