Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Ultrazvukové průtokoměry: detekce netěsností

Ultrazvukové průtokoměry

Univerzální a hospodárné měření průtoku plynů a kapalin do jmenovitého průměru DN 4 000

Pomocí ultrazvukových vln je možné spolehlivě měřit průtočný objem různorodé palety plynů a kapalin – nezávisle na jejich elektrické vodivosti, tlaku, teplotě nebo viskozitě.
Použití přírubových ultrazvukových senzorů je upřednostňováno v aplikacích, které vyžadují sledovatelnou a zaručenou přesnost. Příložné ultrazvukové senzory se naopak instalují na vnější stěnu potrubí, a umožňují tak dočasné měření nebo dodatečnou instalaci.

15 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Ultrazvukové průtokoměry

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Příložné senzory

  • Pro dodatečnou instalaci bez přerušení procesu
  • Je možné měřit agresivní kapaliny, dokonce při velkém tlaku
  • Vhodné pro potrubí vyrobené z plastu, oceli, litiny nebo kompozitních materiálů (s vložkou / bez vložky)
  • Pro průměry potrubí do DN 4 000 (156")

Přírubové senzory

  • Zaručená přesnost díky sledovatelné kalibraci z výroby
  • Robustní průmyslová konstrukce v souladu s normami ASME a EN
  • Krátké rovné délky potrubí
  • Pro potrubí do DN 300 (12")

Princip ultrazvukového měření průtoku

Plavat proti proudu vyžaduje více síly a více času než plavat po proudu. Tato prostá skutečnost tvoří základ ultrazvukového měření průtoku podle metody „rozdílu doby přenosu“: Tato metoda využívá dva senzory umístěné proti sobě v měřicí trubici. Každý senzor může střídavě vysílat a přijímat ultrazvukové signály při současném měření doby přenosu signálu.

Jakmile kapalina v trubici začne proudit, přenos signálů se zrychlí ve směru proudění, ale zpomalí se v opačném směru. Rozdíl doby přenosu měřené těmito dvěma senzory je přímo úměrný rychlosti proudění.

Výhody

  • Měření nezávisle na tlaku, hustotě, teplotě, vodivosti a viskozitě (pro homogenní kapaliny)
  • Žádné omezení vnitřního průřezu potrubí, bez tlakové ztráty
  • Bez pohyblivých částí, minimální nároky na údržbu a zachování provozuschopnosti
  • Dlouhá provozní životnost, bez opotřebení otěrem nebo korozí působením kapaliny
  • Přírubové nebo příložné provedení pro stále nebo dočasné měření

Stahování