Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard):
– ±0,5 % o. h. pro 0,5 až 10 m/s (1.6 až 33 ft/s)
Objemový průtok (volitelná možnost):
– ±0,3 % o. h. pro 0,5 až 10 m/s (1.6 až 33 ft/s) -
Měřicí rozsah
0.5 až 10 m/s (1.6 až 33 ft/s)
-
Teplotní rozsah média
-40 až +150 °C (-40 až +302 °F)
-40 až +200 °C (-40 až +392 °F) volitelně -
Max. procesní tlak
PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K
-
Materiály smáčených částí
Senzor:
A351-CF3M (DN 25 až 100)
1.4404/TP316/TP316L nebo A106 GrB (DN 150 až 300)
Převodník: 1.4404/316/316L
Příruby: 1.4404/316/316L nebo A105/1.0432
Oblast použití
Prosonic Flow F představuje inline senzor s odolnou průmyslovou konstrukcí pro ultrazvukové měření kapalin. Ve spojení s převodníkem Prosonic Flow 92 napájeným po smyčce přístroj nabízí snadnou systémovou integraci a přesnost za atraktivní cenu. Prosonic Flow 92F je ideálně vhodný pro použití v chemickém a petrochemickém průmyslu.
Princip měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě, vodivosti a viskozitě
Přístroj pro instalaci do potrubí pro měření homogenních vodivých i nevodivých kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu
Vlastnosti přístroje:
Úplná shoda s požadavky NACE MR0175 a MR0103
Jmenovitá světlost: DN 25 až 300 (1" až 12")
Teplota média: −40 až 200 °C
Přístroj se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení
Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Výhody
Bezpečné provedení pro průmyslové procesy – mezinárodní certifikáty pro instalaci ve výbušném prostředí
Zařízení nezpůsobuje tlakovou ztrátu – provedení „plného otvoru"
Transparentnost procesu – možnost diagnostiky
Snadná instalace a nízké instalační náklady – dvouvodičový převodník
Plně odpovídá průmyslovým normám – IEC/ATEX/FM/CSA/JPN/NEPSI
Automatické obnovení dat po provedeném servise
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Proline Prosonic Flow 92F Technical Information (SI units)
Anglická verze - 11/2010
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline, flowmeter
EN CS 05/11/201004/02/200901/06/2006Jazyk:
English
Verze:
05/11/2010
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI00073DEN_1310.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prosonic Flow 92F Návod na obsluhu
Česká verze - 06/2006
Ultrazvukový prutokomer Merení prutoku kapalin v uzavrených potrubích v kyselinách, louzích, barvách, olejích, zkapalneném plynu, cisté vode s nizsí vodivostí, vode, odpadních vodách
EN CS 05/11/201001/06/2006Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2006
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
PROSONICFLOW92F_BA121Dcs .pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Prosonic Flow 92F Technical Information (SI units)
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline, flowmeter
EN CS 05/11/201004/02/200901/06/2006Jazyk:
English
Verze:
05/11/2010
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI00073DEN_1310.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prosonic Flow 92F FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
EN CS 08/11/201001/02/2008Jazyk:
English
Verze:
08/11/2010
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
BA00128DEN_1310.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prosonic Flow 92F Návod na obsluhu
Ultrazvukový prutokomer
Merení prutoku kapalin v uzavrených potrubích v kyselinách, louzích,
barvách, olejích, zkapalneném plynu, cisté vode s nizsí vodivostí, vode,
odpadních vodáchEN CS 05/11/201001/06/2006Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2006
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
PROSONICFLOW92F_BA121Dcs .pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prosonic Flow 92F PROFIBUS PA Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline
flowmeterEN CS 11/11/201001/06/2006Jazyk:
English
Verze:
11/11/2010
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
BA00122DEN_1310.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline Prosonic Flow 92F Brief Operating Instructions
Ultrasonic flow measuring system
Two-wire inline flowmeterEN CS 01/09/2009Jazyk:
English
Verze:
01/09/2009
Velikost souboru:
550.4 KB
Název souboru:
KA038DEN_0909.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN CS 01/03/201828/11/201325/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
139.5 KB
Název souboru:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing cover and O-ring Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73EN CS 01/10/201828/06/2012Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
520.1 KB
Název souboru:
EA00098DA2_1518.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Repair kit cover remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65EN CS 01/10/201813/11/201418/04/2014Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
216.9 KB
Název souboru:
EA01108DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN CS 16/10/202301/09/201714/01/201628/11/2013Jazyk:
English
Verze:
16/10/2023
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
EA01085DA2_0423-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing transmitter parts
Prowirl 72, 73, Prosonic Flow 92
EN CS 03/03/202001/04/201913/12/2010Jazyk:
English
Verze:
03/03/2020
Velikost souboru:
451.5 KB
Název souboru:
EA00043DA2_1520.pdf
-