Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Proline Prowirl D 200
vírový průtokoměr

Cenově výhodné mezipřírubové (sendvičové) provedení v kompaktní nebo oddělené verzi

  • Princip měření vírovým průtokoměrem ©Endress+Hauser
  • Princip měření vírovým průtokoměrem

  • Koncept ukládání dat HistoROM

  • Toto video ukazuje, že Prowirl 200 je nejrobustnější vírový průtokoměr na světě a že dovede pracovat i v extrémních provozních podmínkách.

Měřicí trubice Prowirl D je koncipována jako mezipřírubová (sendvič). Průtokoměr se montuje mezi dvě příruby. Je určen hlavně pro základní aplikace. Díky osvědčenému a patentovanému kapacitnímu senzoru DSC je zaručena vysoká přesnost naměřených hodnot. Díky použité dvouvodičové technologii, která odpovídá průmyslovým standardům, je možno Prowirl D 200 snadno integrovat do stávajících infrastruktur a řídicích systémů. Díky jiskrově bezpečnému provedení a osvědčenému postupu instalace je zaručena vysoká provozní bezpečnost tohoto zařízení při práci ve výbušném prostředí.

Výhody

  • Integrované měření teploty u hmotnostního/energetického průtoku páry, plynů a kapalin (volitelná položka). Vstup tlaku nebo teploty přes vstup 4–20 mA, HART, PROFIBUS PA nebo FF.

  • Snadné ustavení senzoru díky centrovacím kroužkům (jsou součástí dodávky)

  • Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům

  • Není potřeba údržba – kalibrace pro celou dobu životnosti

  • Pohodlné zapojení zařízení díky oddělené kryté svorkovnici

  • Bezpečné ovládání – díky displeji a dotykovému ovládání není potřeba otvírat přístroj, podsvětlení

  • Integrovaná diagnostika – Heartbeat Technology

Oblast použití

Upřednostňovaný měřicí princip pro mokrou/nasycenou/přehřátou páru, plyny a kapaliny (i kryogenní). Vhodné pro všechny základní aplikace, výměna deskové clony se provádí 1 : 1.

Vlastnosti zařízení

  • Vestavná délka 65 mm

  • Žádné příruby

  • Nízká hmotnost

  • Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat

  • Robustní dvoukomorové těleso

  • Bezpečnost závodu: certifikáty pro celý svět (SIL, Ex)

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Prowirl 72W, Prowirl 73W

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje