Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

iTEMP TMT80
Převodník teploty pro montáž do hlavice

Transformace signálů snímače na stabilní a standardní výstupní signál pro všechna průmyslová odvětví

  • Obrázek výrobku: převodník teploty pro montáž do hlavice iTEMP TMT80 ©Endress+Hauser
  • Obrázek výrobku: převodník teploty pro montáž do hlavice iTEMP TMT80 s přiřazením svorek ©Endress+Hauser

Tento převodník je konfigurovatelný a podporuje vybrané typy odporových snímačů a termočlánky. Aby se dosáhlo co nejvyšší přesnosti měření, linearizační charakteristiky pro každý typ snímače jsou uloženy v převodníku.
Standardní výstupní signál použitý pro procesní měření je signál 4 až 20 mA. Tím se nabízí rychlé, snadné a úsporné měření teploty a spolehlivé naměřené hodnoty pro širokou škálu průmyslových aplikací v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Výhody

  • Dvouvodičová technologie, analogový výstup 4 až 20 mA

  • Poruchový signál při porušení nebo zkratu snímače,
    přednastavitelný podle NAMUR NE 43

  • Splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) podle NAMUR NE 21

  • Galvanické oddělení 500 V (vstup/výstup)

  • Nastavení rozsahu měření pro danou aplikaci

Oblast použití

  • Počítačem programovatelný (PCP) převodník teploty pro montáž do hlavice pro převod různých vstupních signálů na škálovatelný analogový výstupní signál 4 až 20 mA

  • Vhodný pro odporový teploměr (RTD) a termočlánek (TC)

  • Konfigurace zařízení pomocí počítače s konfigurační sadou a PC softwarem ReadWin 2000

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje