Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Omnigrad TA535
ochranná jímka pro teplotní senzory

Je určena k použití v obecných průmyslových aplikacích, v nichž procesy představují střední až vysoké namáhání

  • ©Endress+Hauser

Je vybavena šestihranným prodloužením a může se používat v průmyslových aplikacích, ve kterých procesy představují střední až vysoké namáhání. Pro umístění na potrubí nebo nádrže, na nichž jsou použité závitové procesní přípojky. Je konstruována pro snímače o průměru 6 mm, standardně pro teploměry bez ochranné jímky. Je k dispozici s NPT nebo trubkovými závity G (strana teploměru a procesu). Ponornou délku lze vybrat podle požadavků procesu.

Výhody

  • Standardně lze vybrat několik typů procesních přípojek

  • Standardně lze vybrat několik vnějších průměrů

  • Přípojky k teploměru: NPT ½", G½"

  • Vyrobeno z SS 316L/1.4404

  • Standardně lze vybrat certifikaci materiálu

Oblast použití

Ochranná jímka TA535 je opatřena šestihranným prodloužením a lze ji použít v několika průmyslových aplikacích, ve kterých procesy představují střední až vysoké namáhání.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: TA530, TA531

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje