Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

iTHERM TT411
Ochranná jímka

Navrženo pro hygienické a aseptické aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a v biotechnologiích

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Nejlépe vhodná pro použití v hygienických nebo aseptických potrubích, nádobách nebo nádržích i s velmi malými délkami ponoru. Splňuje zvýšené nároky na ochranu teplotního senzoru před fyzikálními a chemickými vlivy. Ideálně se hodí do všech měřicích bodů, které vyžadují pravidelnou rekalibraci, snadnou výměnou vložky v uzavřených procesech.

Výhody

  • iTHERM QuickNeck – úspora nákladů a času díky jednoduché rekalibraci použité vložky
    bez pomoci nářadí

  • Více než 50 hygienických procesních připojení

  • Globální portfolio s metrickými a britskými verzemi

  • Mezinárodní certifikace: hygienické normy podle 3-A®, EHEDG, ASME BPE,
    FDA, certifikát o vhodnosti TSE

  • Volitelné: materiál 1.4435, obsah delta feritu < 1 %

  • Rychlá doba odezvy díky zúženému hrotu s tenkými stěnami

Oblast použití

Speciálně navrženo k použití v hygienických a aseptických aplikacích v potravinářském a nápojovém průmyslu a v biotechnologiích

  • Rozsah tlaku až do 40 bar

  • Pro zvýšené požadavky na ochranu teplotního senzoru, pokud jde o fyzikální a chemické vlivy

  • Pro použití v potrubí, nádobách nebo nádržích

  • Ideálně se hodí do všech měřicích bodů, které vyžadují pravidelnou rekalibraci snadnou výměnou vložky v uzavřených procesech

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: TA14, Pipe thermowell TW45, Bar stock thermowell TW47