Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

iTEMP TMT188
Převodník teploty pro montáž do hlavice

Transformace signálu snímače na stabilní a standardní výstupní signál pro všechna průmyslová odvětví

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Převodník je určen pro přeměnu signálu z termočlánku na pevný rozsah měření. Standardní výstupní signál použitý pro procesní měření je signál 4 až 20 mA. To znamená rychlé, snadné a úsporné měření teploty, jakož i spolehlivé a přesné naměřené hodnoty pro celou řadu průmyslových aplikací.

Výhody

  • Vysoká přesnost v celém rozsahu okolní teploty

  • Informace o poruše při poškození nebo zkratu snímače podle NAMUR NE 43

  • EMC podle NAMUR NE 21, CE

  • Schválení Ex: ATEX Ex ia a zóna prachu 22 v souladu s EN 50281-1; FM IS; CSA

  • Součást uznaná UL podle UL 3111-1

  • Schválení pro stavbu lodí GL

  • Galvanické oddělení

Oblast použití

  • Převodník teploty pro montáž do hlavice s pevným rozsahem, určený pro konverzi vstupního signálu TC na analogový výstupní signál 4 až 20 mA

  • Vstup: termočlánek (TC)

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: TMC134, TMC138