Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

iTEMP TMT82
Převodník teploty

Transformace signálů senzoru na stabilní a standardizované výstupní signály pro všechna odvětví

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Nepřekonatelná spolehlivost, přesnost a dlouhodobá stabilita v kritických procesech napříč všemi průmyslovými odvětvími. Konfigurovatelný převodník přenáší nejen převedené signály z odporových teploměrů (RTD) a termočlánků (TC), ale také signály odporu a napětí pomocí komunikace HART®. Vysoká dostupnost měřicího místa díky funkcím monitorování snímače. Diagnostické informace podle NAMUR NE 107. Optimalizace přesnosti měření sladěním snímače a převodníku.

Výhody

  • Certifikace až do SIL2/3 – hardware/software – podle IEC 61508:2010

  • Bezpečný provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu, mezinárodní schválení, např. FM IS, NI; CSA, NI; ATEX, NEPSI, IECEx Ex ia, Ex nA pro jiskrově bezpečnou instalaci v zóně 1 a zóně 2

  • HART® verze 7

  • Vysoká přesnost měřícího místa prostřednictvím sladění snímače a převodníku

  • Spolehlivý provoz s monitorováním snímače a rozpoznáváním poruch hardwaru přístroje

  • Diagnostické informace podle NAMUR NE 107

  • Rychlé zapojení bez nářadí díky volitelné technologii pružinových svorek

Oblast použití

  • Přístroj vyniká spolehlivostí signálu, dlouhodobou stabilitou, vysokou přesností a pokročilou diagnostikou (důležité v kritických procesech)

  • Pro nejvyšší úroveň bezpečnosti, dostupnosti a snížení rizika

  • Univerzální vstup pro RTD, TC, převodníky odporu (Ω), převodníky napětí (mV)

  • Instalace v připojovací hlavici s plochým čelem podle DIN EN 50446

  • Volitelná instalace v provozním krytu i pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex d

  • Volitelná konstrukce zařízení pro montáž na DIN lištu

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly