Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

iTEMP TMT180
Převodník teploty pro montáž do hlavice

Transformace signálu snímače na stabilní a standardní výstupní signál pro všechna průmyslová odvětví

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Převodník je určen pro přeměnu signálu snímače RTD Pt100. Lze konfigurovat různé rozsahy měření. Standardní výstupní signál použitý pro procesní měření je signál 4 až 20 mA. To znamená rychlé, snadné a cenově úsporné měření teploty, jakož i spolehlivé a přesné naměřené hodnoty pro širokou škálu průmyslových aplikací v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Výhody

  • Vysoká přesnost v celkovém rozsahu okolní teploty

  • Poruchový signál při porušení nebo zkratu snímače, přednastavitelný podle NAMUR NE 43

  • EMC podle NAMUR NE 21, CE

  • On-line konfigurace během měření pomocí konektoru SETUP

  • Nastavení vlastního rozsahu měření

  • Schválení pro námořnictví podle GL (Germanischer Lloyd)

  • Součást uznaná podle UL 3111-1

Oblast použití

  • Počítačem programovatelný (PCP) převodník teploty pro montáž do hlavice určený k převodu vstupního signálu Pt100 na škálovatelný analogový výstupní signál 4 až 20 mA

  • Vstup: odporový teploměr (RTD) Pt100

  • On-line konfigurace pomocí počítače s konfigurační sadou a PC softwarem

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: TMT136, TMT137