Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

T15
Teploměr RTD, odolný proti výbuchu, provedení USA

Bezpečné monitorování procesních teplot v náročných aplikacích, např. v ropném nebo plynárenském průmyslu

  • ©Endress+Hauser

Tento modulární teploměr je určen pro různé aplikace v těžkých provozech, např. v elektrárnách, rafineriích, v chemickém a petrochemickém průmyslu. Toto robustní zařízení je určeno pro použití ve stávající ochranné jímce. S různými hlavovými převodníky je kompletní zařízení připraveno pro použití s vyšší přesností měření a s vyšší spolehlivostí.

Výhody

  • Sestava teploměru je schválena pro maximální bezpečnost podle FM/CSA XP třídy 1 odd. 1

  • Nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu

  • Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!

  • Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)

  • Platí jednoduché pravidlo: za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Základní model zahrnuje senzor, ochrannou jímku a sestavu převodníku, což je vše, co je potřeba pro jedno měřicí místo.

  • Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za rok.

Oblast použití

Teplotní senzor T15 je sestava RTD, která je určena pro použití v nepříznivých a výbušných prostředích, k tomu máme certifikáty FM a CSA.
Senzor se skládá z měřicí sondy včetně izolovaného prvku RTD a pouzdra.

Sestavu senzoru je možno použít v následujících oborech:

  • Chemický průmysl

  • Petrochemický průmysl

  • Rafinerie

  • Námořní plošiny

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly