Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Omnigrad S TR66
Teploměr Pt100 do prostředí s nebezpečím výbuchu

Bezpečné monitorování procesních teplot v náročných aplikacích, například v ropném a plynárenském průmyslu

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Robustní teploměr je určen k použití v náročných a bezpečnostních aplikacích, například v chemickém, ropném, plynárenském a energetickém průmyslu. Pro drsná prostředí, žíravé látky a nejvyšší tlaky jsou k dispozici robustní ochranné jímky a speciální materiály. Díky volitelnému převodníku pro montáž do hlavice se všemi běžnými komunikačními protokoly je přístroj připraven ihned k použití se zvýšenou přesností a spolehlivostí měření ve srovnání s přímo zapojenými snímači.

Výhody

  • Druhy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: jiskrově bezpečné (Ex ia), nejiskřící (Ex nA)

  • Vysoká míra kompatibility vložky a provedení podle DIN 43772

  • Prodlužovací krček k ochraně převodníku pro montáž do hlavice před přehřátím

  • Vysoká míra flexibility díky modulární konstrukci se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a přizpůsobitelným ponorným délkám

Oblast použití

  • Náročné aplikace

  • Ropný a plynárenský průmysl

  • Rozsah měření: −200 až +600 °C

  • Rozsah statického tlaku až do 100 bar

  • Třída krytí: IP 68

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: TR70, TR75, Omnigrad S TST266