Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

iTEMP TMT182
Převodník teploty pro montáž do hlavice

Transformace signálů senzoru na stabilní a standardizované výstupní signály pro všechna odvětví

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Nepřekonatelná spolehlivost, přesnost a dlouhodobá stabilita v kritických procesech napříč všemi průmyslovými odvětvími. Konfigurovatelný převodník přenáší nejen převedené signály z odporových teploměrů (RTD) a termočlánků (TC), ale také signály odporu a napětí pomocí komunikace HART®. Lze jej instalovat jako jiskrově bezpečný přístroj v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 1. Rychlá a snadná obsluha, vizualizace a údržba prostřednictvím PC pomocí ovládacího softwaru.

Výhody

  • Nastavování na místě nebo z rozvaděče pomocí komunikátoru nebo PC

  • Vysoká přesnost v celkovém rozsahu okolní teploty

  • Poruchový signál při porušení nebo zkratu snímače, v souladu s NAMUR NE 43

  • EMC podle NAMUR NE 21, CE

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu: ATEX Ex ia a zóna prachu 22 v souladu s EN 50281-1; FM IS; CSA

  • Galvanické oddělení

  • V souladu s SIL2

Oblast použití

  • Převodník teploty pro montáž do hlavice s protokolem HART® pro převod různých vstupních signálů na škálovatelný analogový výstupní signál 4 až 20 mA

  • Vstup: odporový teploměr (RTD), termočlánek (TC), převodník odporu (Ω), převodník napětí (mV)

  • Protokol HART® pro ovládání na místě nebo z rozvaděče pomocí ručního komunikátoru (DXR275, DXR375) nebo PC (např. ReadWin 2000 nebo FieldCare)

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: THT1, TMD830, TMD832, TMT2530, TMT2532