Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Easytemp TMR35
Hygienický kompaktní teploměr

Kompaktní, jednoduchý a přesný pro měření procesních teplot v hygienických aplikacích

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Vzhledem k efektivitě nákladů, optimálnímu využití prostoru, spolehlivému provozu, snadnému uvedení do provozu a hygienickému provedení splňuje TMR35 veškeré požadavky v potravinářském a nápojovém průmyslu a v biotechnologiích. Rozmanitost hygienických procesních přípojení zaručuje vysokou flexibilitu.

Výhody

  • Malá, kompaktní konstrukce vyrobená výhradně z nerezové oceli

  • Extrémně krátké doby odezvy

  • Vysoce přesné i při krátkých délkách ponoru

  • Převodník čtyřvodičový, Pt100 nebo počítačem programovatelný s výstupem 4 až 20 mA

  • Konfigurace a zobrazení s ovládacím softwarem ReadWin® 2000 PC, který je zdarma

  • Informace o poruše v případě porušení nebo zkratu snímače, nastavitelné podle NAMUR NE43

  • Hygienické kompatibilní provedení s označením 3-A a certifikací EHEDG

Oblast použití

Kompaktní teploměry Easytemp TMR35 se používají k měření teplot od −50 °C do +150 °C nebo s krčkem až do +200 °C. Mezi nejčastější místa instalace patří nádrže a potrubí. TMR35 s procesními připojeními pro hygienické aplikace.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Omnigrad T TR480, U.S. Style Easytemp TSM470F, U.S. Style Easytemp TSM470P, Omnigrad T TSM480