Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Omnigrad S TR63
Teploměr Pt100 do prostředí s nebezpečím výbuchu

Bezpečné monitorování procesních teplot v náročných aplikacích, například v ropném a plynárenském průmyslu

  • ©Endress+Hauser

Robustní teploměr je určen k použití v náročných a bezpečnostních aplikacích, například v chemickém, ropném a plynárenském a energetickém průmyslu. Pro drsná prostředí, žíraviny a vysoké hodnoty tlaku jsou k dispozici robustní ochranné jímky a speciální materiály. Díky volitelnému převodníku pro montáž do hlavice se všemi běžnými komunikačními protokoly je přístroj připraven ihned k použití se zvýšenou přesností a spolehlivostí měření ve srovnání s přímo zapojenými snímači. Možnost flexibilní konfigurace.

Výhody

  • Druhy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: jiskrově bezpečné (Ex ia), nejiskřící (Ex nA)

  • Vysoká míra flexibility díky modulární konstrukci se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a přizpůsobitelným ponorným délkám

  • Volitelně rychlá doba odezvy se zkoseným hrotem

  • Variabilní výběr procesních přípojek: závit, kompresní fitink nebo příruba

  • Prodlužovací krček, verze se vsuvkou, k ochraně převodníku pro montáž do hlavice před přehřátím

Oblast použití

  • Náročné aplikace

  • Ropný a plynárenský průmysl

  • Rozsah měření: −200 až +600 °C

  • Rozsah statického tlaku až do 100 bar v závislosti na použité procesní přípojce

  • Třída krytí: IP 68

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly