Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Absolute and
gauge pressure
Ceraphant PTP33B

Cost-effective pressure switch with fully welded metal sensor for use in hygienic applications

  • Ceraphant PTP33B - Absolute and gauge pressure ©Endress+Hauser
  • Pressure measuring principle

The Ceraphant PTP33B is a price-attractive pressure switch with metal diaphragm for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant. PTP33B with stainless steal housing is 3-A and EHEDG approved.

Výhody

  • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

  • Function check and information on site thanks to LEDs and digital display

  • Compact pressure transducer for hygienic applications

  • Suitable for CIP/SIP cleaning

  • Small flush mounted hygienic process connections with 3-A and EHEDG certification

Oblast použití

Pressure switch for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.

  • Process connections: Hygienic connections, threads

  • Process temperature: -10 to +100°C (+14 to +212°F); +135°C (275°F) for max. 1h

  • Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to +600psi)

  • Accuracy: up to ±0.3%

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Ceraphant T PTP35