Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Měření průtoku pomocí tlakové diference
Deltatop DO69S

Clona: speciální konstrukce pro systém diferenčního tlakového průtokoměru na základě mezinárodních norem

  • Deltatop DO69S – škrticí clona ©Endress+Hauser
  • Průtokoměr měřící na principu měření diferenčního tlaku

Deltatop DO69S je součástí univerzálních systémů diferenčních tlakových průtokoměrů. Systém obsahuje Venturiho trubice, dýzy, clony a převodníky diferenčního tlaku Deltabar. Kromě standardních produktů DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO65F společnost Endress+Hauser dodává také primární prvky v podobě clon v široké škále speciálních konstrukcí, které nelze specifikovat v rámci standardních výše uvedených produktů.

Výhody

  • Systémy průtokoměrů na přání zákazníka nebo specifické systémy měření průtoku založené na principu měření diferenčního tlaku pro speciální aplikace

  • Optimalizováno pro minimální tlakovou ztrátu, maximální přesnost a maximální rozsah

  • Měřicí rozsah převodníku diferenčního tlaku Deltabar nastaven z výroby

  • Na základě mezinárodních standardů (např. ISO 5167)

  • Nákladově efektivní řešení díky robustní konstrukci bez pohyblivých částí

Oblast použití

Měření průtoku plynů, páry a kapalin.

  • Průměry potrubí od DN 10 do DN 2 000

  • Teploty média: od −200 do +1 000 °C

  • Tlak až do 420 bar

  • V souladu s PED 97/23/ES

  • Materiály ve shodě s požadavky NACE

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje