Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
0,3 %
-
Procesní teplota
−10 až +100 °C
(+14 až +212 °F)
135 °C po dobu 1 h
(275 °F po dobu 1 h) -
Rozsah měření tlaku
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Měřicí senzor
+400 mbar až +40 bar
(+6 psi až +600 psi)
Oblast použití
Cerabar PMP23 je cenově atraktivní, kompaktní převodník absolutního tlaku a přetlaku. Piezorezistivní měřicí buňka s lícovanou membránou 316L byla navržena pro aplikace v hygienickém průmyslu. PMP23 nabízí výhody v podobě různých typů hygienických procesních připojení s certifikacemi EHEDG a 3-A, materiály podle kritérií FDA a EG1935/2004, stupeň krytí IP 69, volitelně IO-link a certifikáty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přístroj lze dodat s nastavitelnými měřicími rozsahy až do 40 bar.
Převodník tlaku pro měření absolutního tlaku nebo přetlaku v plynech nebo kapalinách.
Procesní připojení: lícovaná hygienická připojení, lícovaná závitová spojení
Procesní teplota: −10 až +100 °C a +135 °C po max. 1 h
Procesní tlak: 400 mbar až +40 bar
Přesnost: ±0,3 % měřicího rozsahu
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, hygienické certifikáty
Výhody
Snadná a časově nenáročná instalace a uvedení do provozu díky velmi kompaktní konstrukci a volitelně nastavitelným měřicím rozsahům z výroby
Kompletně svařená procesní připojení maximalizují bezpečnost procesu díky nižší potřebě těsnění
Zvýšená procesní dostupnost je zajištěna striktním používáním materiálu 316L a možností zvolit stupeň krytí IP 69 pro účely vysokotlakého čištění a také vysokou reprodukovatelností a dlouhodobou odolností výrobku
Vzhledem k tomu, že PMP23 splňuje kritéria pro čištění a sterilizaci na místě (CIP/SIP), přináší to vysokou flexibilitu, pokud jde o možnosti použití, a současně dochází i ke snížení skladových nákladů
PMP23 podporuje požadavky na dokumentaci o hygienickém provedení a sledovatelnosti. Kromě certifikátů, jako jsou EHEDG, 3-A nebo (EC)1935/2004, jsou k dispozici i další odpovídající certifikáty a prohlášení výrobce.
-
IO-Link snižuje náklady a složitost díky snadné konfiguraci zařízení pomocí inženýrských nástrojů
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Pokyny k obsluze
Česká verze - 03/2017
Převodník tlaku pro bezpečné měření a sledování absolutního a manometrického tlaku
EN CS 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/03/2017
Velikost souboru:
783.2 KB
Název souboru:
BA01271PCS_0517.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Cerabar PMP23
Anglická verze - 07/2023
Process pressure measurement
EN CS 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Jazyk:
English
Verze:
31/07/2023
Velikost souboru:
890.4 KB
Název souboru:
TI01203PEN_1023-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Cerabar PMP23
Process pressure measurement
EN CS 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Jazyk:
English
Verze:
31/07/2023
Velikost souboru:
890.4 KB
Název souboru:
TI01203PEN_1023-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN CS 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Jazyk:
English
Verze:
01/04/2021
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Pokyny k obsluze
Převodník tlaku pro bezpečné měření a sledování absolutního
a manometrického tlakuEN CS 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/03/2017
Velikost souboru:
783.2 KB
Název souboru:
BA01271PCS_0517.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
Process pressure measurement
EN CS 31/07/202328/05/201931/10/2017Jazyk:
English
Verze:
31/07/2023
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA01784PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Cerabar PMP23 IO-Link
Měření procesního tlaku
EN CS 01/05/202311/04/2023Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2023
Velikost souboru:
326.1 KB
Název souboru:
KA01601PCS_0223-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Cerabar PMP23
Měření procesního tlaku
EN CS 01/05/202311/04/2023Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2023
Velikost souboru:
331.8 KB
Název souboru:
KA01600PCS_0223-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Cerabar PMP23 IO-Link Stručné pokyny k obsluze
Převodník tlaku pro bezpečné měření a sledování absolutního tlaku
a přetlakuEN CS 28/05/201919/11/2018Jazyk:
Czech
Verze:
28/05/2019
Velikost souboru:
368.5 KB
Název souboru:
KA01402PCS_0219.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Měření procesního tlaku
EN CS 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/03/2021
Velikost souboru:
776.5 KB
Název souboru:
KA01164PCS_0721.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Installation Instructions
Gasket with metal ring for universal process adapter
Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S
FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23EN CS 31/03/2019Jazyk:
English
Verze:
31/03/2019
Velikost souboru:
183.7 KB
Název souboru:
EA01253PA2_0119.pdf
-