Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Tablety pro nastavování přístrojů

Tablety pro nastavování přístrojů

Tablety pro uvádění do provozu a údržbu polní instrumentace

Přístroje Field Xpert jsou univerzální, vysoce výkonné tablety PC pro nastavování přístrojů pro prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex zóna 1 a 2) a prostředí bez nebezpečí výbuchu. Poskytují snadný přístup k polní instrumentaci od společnosti Endress+Hauser a jiných výrobců. Tyto tablety jsou určeny k použití s veškerou polní instrumentací podporující digitální komunikaci a pomáhají s nastavováním a analýzami přístrojů a vyhledávání a odstraňování potíží. Připojte je k našim digitálním službám Netilion Analytics a knihovně Netilion Library a začněte digitalizovat svůj provoz.

3 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Tablety pro nastavování přístrojů

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.

Princip činnosti: připojení přístroje

Field Xpert může k polní instrumentaci přistupovat různými způsoby. Můžete vytvořit připojení přímo na přístroji nebo z rozvaděče pomocí vhodného rozhraní USB nebo Bluetooth. Dále je možné navázat přístup k specifické bráně za účelem vytvoření připojení mezi koncovým bodem a sběrnicí a tak získat přístup k několika přístrojům prostřednictvím jediného vstupního bodu. Pro bezdrátový přístup k přístrojům je v systému vyžadován přístupový bod Wi-Fi, nebo je možné získat přístup k jednotlivým přístrojům prostřednictvím bezdrátového hotspotu.

Konfigurační softwareField Xpert

Field Xpert jsou tablety s otevřeným systémem Windows a vybavené softwarem na nastavování polní instrumentace pomocí digitální komunikace. Jsou vybaveny knihovnou více než 2 700 souborů DTM – ovladačů od společnosti Endress+Hauser a jiných výrobců pro zajištění okamžité provozuschopnosti přístrojů. Taková možnost je na současném trhu zcela jedinečná. Vedle nastavování přístrojů je tím umožněna diagnostika podle normy NAMUR NE 170. Dochází rovněž k bezplatné měsíční aktualizaci DTM v souladu s tím, jak společnost Endress+Hauser vydává nové ovladače DTM.

Připojení k službám Netilion

Jednoduché připojení k našim digitálním službám Netilion Analytics a Netilion Library umožňuje automatickou digitalizaci systému a ukládání protokolů o nastavení přístrojů do centrálního úložiště.

Výhody

  • Ušetřete čas díky moderní technologii nabízející snadné používání a optimalizované pro dotykové ovládání
  • Snižte náklady používáním jediného přístroje pro rozhraní HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus a specifická servisní rozhraní Endress+Hauser
  • Rychlé připojení k přístrojům pomocí jediného klepnutí na displej díky automatické detekci hardwaru
  • Zdokonalte shodu s příslušnými předpisy: Vytvářejte protokoly a nastavení a ověření Heartbeat, znázorněte si křivku odezvy a další přehledy
  • Zvyšte efektivitu prostřednictvím předinstalovaných knihoven ovladačů pro všechny nejpodstatnější průmyslové protokoly a automatické aktualizace pro ovladače Endress+Hauser