Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

RIA15
Indikátor napájený ze smyčky pro signál 4 až 20 mA nebo HART®

Pro indikaci signálu 4 až 20 mA nebo hodnot HART® v provozu nebo na panelu!

  • Indikátor napájený ze smyčky RIA15 ©Endress+Hauser
  • Indikátor napájený ze smyčky RIA15 ©Endress+Hauser
  • Video k výrobku procesní displej RIA15 s komunikací HART

Procesní indikátor je k dispozici se signálem 4 až 20 mA nebo s protokolem HART®. Ve verzi HART® lze střídavě zobrazit až 4 naměřené hodnoty jednoho snímače. Pro ten lze indikátor nastavit jako primární nebo sekundární HART® master a aktivně si vyžádat hodnoty ze snímače. Malý pokles napětí < 1 V (< 1,9 V s HART®) je nesmírnou výhodou zejména v prostředí s nebezpečím výbuchu, kdy ve většině případů je k dispozici snížené napětí.

Výhody

  • Zobrazení naměřených hodnot 4–20 mA nebo případně až čtyř procesních proměnných HART® snímače ve všech odvětvích; použití jako primární nebo sekundární HART® master

  • Pětimístný displej naměřených hodnot s výškou znaků 17 mm (0,67") s rozměrem a sloupcovým grafem; lze aktivovat podsvícení

  • Kryt pro montáž na panel (IP 65) nebo provozní kryt (IP 66, schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu) jako lokální displej; minimální instalační hloubka

  • Není nutné žádné externí napájení; pokles napětí ≤ 1 V (HART® ≤ 1,9 V)

  • Snadné ovládání pomocí tří kláves pro konfiguraci přístroje

  • Mezinárodní schválení

  • Bez interference SIL podle EN 60508

Oblast použití

  • Zobrazení naměřených hodnot 4 až 20 mA nebo procesních proměnných HART® ve všech odvětvích

  • Kryt pro montáž na panel nebo provozní kryt jako místní displej

  • Škálovatelná hodnota na displeji

  • RIA15 může být použita pro základní nastavení Micropilot FMR20. Pak musí být RIA15 objednána s odpovídající volbou "FMR20 základní nastavení".

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Process indicator RIA251, Field indicator RIA261, VU2550, VU2551