Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Memograph M RSG40 – výkonný grafický záznamník dat

Bezpapírové záznamy a vizualizace při současné kontrole procesních hodnot

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Bezpečné a úplné záznamy dat a vizualizace všech provozních cyklů a okruhů. Přístroj Memograph M RSG40 obsahuje velké množství funkcí, má modulární konstrukci a způsob jeho ovládání je intuitivní. Na obrazovce 7" TFT je možno nastavit zobrazování procesních hodnot např. ve formě křivkových grafů, kruhových grafů nebo je možno vytvořit speciální obrazovku pro konkrétní proces. Memograph M se v nabídce doplňuje balíčky příslušnými pro danou aplikaci. Memograph M je víc něž pouhý vizuální grafický zapisovač!

Výhody

  • Přehlednost: z obrazovky 7" TFT umístěné na místě aplikace se dá snadno odečítat

  • Zabezpečení: bezpečnostní balíček s personifikací přístupu pomocí uživatelských hesel a elektronického podpisu (FDA 21 CFR 11)

  • Flexibilita: možnost nastavení grafického zobrazení, např. zobrazení přístrojů, procesu nebo kruhových grafů

  • Přehlednost: správa alarmů se všemi aktivními, potvrzenými i historickými alarmy

  • Praktičnost: montážní hloubka 158 mm, krytí předního panelu IP 65, NEMA 4; obsluha externí klávesnicí s USB připojením, výtisky přes tiskárnu s USB připojením

  • Široké možnosti připojení: integrovaný webový server, fieldbus (Profibus, Modbus), jsou podporovány běžné standardní protokoly a rozhraní, jako jsou USB, TCP/IP, OPC a Ethernet

  • Dostupnost informací: vyhledávač událostí, automatická analýza signálů

Oblast použití

Toto zařízení je vhodné pro využití v nejrůznějších aplikacích. Například v následujících oborech:

  • Procesní měřicí technika

  • Elektrárny a dodávky energií

  • Monitorování parních kotlů, výpočty účinnosti

  • Potravinářský a farmaceutický průmysl

  • Projektování a stavba různých závodů a zařízení; závody na pasterizaci mléka

  • Zařízení pro měření okolního prostředí a klimatu; regulace dešťových výpustí

  • Zabezpečení jakosti a výroba

  • Protokolování dávek; dálkové funkce alarmu

  • Testovací stolice a laboratorní aplikace

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: M3, ML, MT, MULCNT, MULEVT, MULRÜB, PRIEVT, Memograph RSG10, TL, TN, TP

Následník: Memograph M RSG45

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje