Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Minilog B, RDL10
Záznamník dat

Záznamník dat je určen k zobrazování a ukládání naměřených hodnot z analogového a binárního vstupu

  • ©Endress+Hauser

Záznamník dat je určen pro samostatné aplikace. Minilog B je určen k zobrazování a zaznamenávání naměřených dat z analogového a binárního vstupního signálu. Je vhodný pro použití všude tam, kde je vyžadován kompaktní záznamník dat. Vedle záznamu dat hlídá záznamník dat navíc dvě limitní hodnoty. Při překročení těchto hodnot se objeví hlášení na displeji. Navíc je možno poslat hlášení na počítač nebo na mobilní telefon prostřednictvím telefonní sítě nebo bezdrátového modemu (volitelná položka Tele-alarm).

Výhody

  • Možnosti připojení senzorů přes 0/4 až 20 mA, 0 až 1 V či Pt100, nebo přes beznapěťový kontakt pro události či čítací impulzy

  • Zaznamenávání momentální, minimální, maximální nebo průměrné hodnoty

  • Paměť pro max. 64 000 naměřených hodnot i s uvedením data a času

  • Nastavitelné intervaly ukládání (1 minuta až 24 hodin)

  • Napájení z baterie nebo z externího zdroje

  • Robustní a kompaktní těleso vhodné do provozu, krytí IP 65 / NEMA 4

  • Pohodlné provádění parametrizace a snadná analýza dat za použití softwaru ReadWin 2000

Oblast použití

  • Ukládání hodnot teploty, vlhkosti, tlaku, průtoku, výšky hladiny a hodnot vzešlých z analýzy

  • Monitorování teploty: měření teploty při skladování a přepravě

  • Záznamy o době provozu

  • Kontrola přístupu

  • Záznamy o počtech kusů a o množství

  • Záznamy o množství prostřednictvím integrace analogového signálu

  • Všude tam, kde je požadavek na automatické zaznamenávání a uchovávání naměřených hodnot

  • Zaznamenávání analogových hodnot je řízeno externě digitálním vstupem

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje