Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

RNS221
Napájení převodníku na lištu DIN

Napájecí zdroj pro dva dvouvodičové snímače nebo převodníky

  • Napájecí zdroj RNS221 ©Endress+Hauser

Napájecí zdroj má dva galvanicky oddělené výstupy k napájení snímačů a převodníků. Integrovaný komunikační rezistor umožňuje obousměrnou komunikaci HART® se snímači a převodníky SMART.

Výhody

  • Galvanické oddělení mezi všemi obvody

  • Zásuvky a integrovaný rezistor 250 Ω pro komunikaci HART®

  • Široký rozsah napájení 20–250 V AC/DC, 50/60 Hz

  • Kryt montovaný na nosnou lištu DIN podle IEC 60715

Oblast použití

Jednotka napájí dva dvouvodičové snímače nebo převodníky galvanicky oddělené. To platí pouze pro prostředí bez nebezpečí výbuchu.
Využití obousměrné komunikace přes zdířky HART® s převodníky SMART (pro nastavení atd.).

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: NX9120, NX9121

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje