Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Správci dat a záznamníky dat pro monitorování procesů

Správci dat a záznamníky dat

Správci dat a záznamníky dat pro monitorování procesů

Záznamníky dat jsou pružné a výkonné systémy pro organizaci procesních hodnot. Díky intuitivnímu ovládání se záznamníky dat rychle přizpůsobí jakékoli aplikaci. Hodnoty naměřené v procesu jsou srozumitelně zobrazovány na displeji, bezpečně nahrávány a limity jsou monitorovány a analyzovány. Prostřednictvím běžných komunikačních protokolů lze naměřené a vypočítané hodnoty snadno předávat na vyšší systémové úrovně a vzájemně propojovat jednotlivé technologické moduly.

2 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Správci dat a záznamníky dat

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Popis sortimentu

Náš sortiment správců dat a záznamníků dat obsahuje:

  • Správce dat pro bezpapírový záznam, vizualizaci a monitorování procesních hodnot
  • Správce dat pro polní instalaci, montáž panelů nebo instalaci v oblastech s nebezpečím výbuchu
  • Správce dat s balíčky individuálních aplikací, např. pro použití v energetice, dávkování nebo úpravě odpadních vod
  • Záznamníky dat pro zobrazování a ukládání naměřených hodnot

Princip měření

Systémy záznamu dat měří připojené vstupní signály a odvozují informace požadované pro jednotlivé aplikace. Tyto informace se potom zobrazují na obrazovce přístroje a rovněž ukládají interně nebo na vyměnitelném paměťovém médiu. Tyto procesní informace lze dlouhodobě ukládat předáváním do nadřízených systémů (např. PC), a jsou proto dostupné po stisknutí tlačítka.


Podle procesních požadavků a použití lze využívat tyto funkce:

  • Správce dat: jednoduché přístroje s integrovaným digitálním displejem
  • Záznamník dat: výkonné přístroje pro samostatné aplikace a integraci do systémů

Společným rysem všech těchto přístrojů je, že fungují virtuálně bez opotřebení (žádné pero a papír), a proto šetří čas a peníze.

Výhody

  • Vysoký stupeň bezpečnosti dat
  • Správci dat s integrovaným webovým serverem: vzdálené ovládání přístroje a zobrazovací systém; díky nim se snižují náklady na údržbu
  • Schopnosti systému: podporuje běžné polní sběrnice (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) za účelem rychlé integrace do různých systémů
  • Výkonné softwarové balíčky a konstrukce přístrojů zaručují optimální řešení ve všech aplikacích všech odvětví