Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

RIA16
Indikátor napájený ze smyčky

Výborně čitelný údaj signálu 4 až 20 mA se sloupcovým grafem trendu pro lepší přehled procesu

  • Indikátor pro provoz v terénu napájený ze smyčky RIA16 ©Endress+Hauser

Indikátor ukazuje naměřený signál na velkém podsvíceném displeji. Sloupcový graf ukazuje hodnoty graficky pro rychlý přehled procesu. Upravitelné pole prostého textu zobrazuje další informace, např. technickou jednotku nebo TAG. Porušení mezní hodnoty je také signalizováno a lze zapnout otevřený kolektor. Indikátor je napájen přímo z proudové smyčky 4 až 20 mA a nevyžaduje samostatný napájecí zdroj. Pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu je k dispozici se schválením Ex.

Výhody

  • Zobrazení naměřených hodnot 4–20 mA

  • Pětimístný displej naměřených hodnot s rozměrem, sloupcovým grafem a podsvícením

  • Není nutné žádné externí napájení

  • Verze: plast vyztužený skleněnými vlákny, resp. hliník pro prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Snadné ovládání třemi klávesami; nebo konfigurace s pomocí PC softwaru FieldCare; nebo konfigurace s napájením pomocí nastavovacího boxu

  • Mezinárodní schválení

  • Umožňuje neomezený průchod přenosového protokolu HART®

Oblast použití

Mikroprocesorově řízený indikátor v krytu pro provoz v terénu s podsvíceným LCD displejem. Rozsah měření, desetinnou čárku a ofset displeje lze konfigurovat pohodlně pomocí tří kláves na přístroji s otevřeným krytem nebo pomocí počítače s PC softwarem FieldCare.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Field indicator RIA261