Procesní zobrazovače a řídicí jednotky
Procesní zobrazovače a řídicí jednotky pro všechna průmyslová odvětví
Analogové naměřené hodnoty jsou indikovány, vyhodnoceny a vypočteny procesními zobrazovači. Velké displeje nabízejí snadné odečítání hodnot za všech podmínek okolního prostředí. Univerzální vstupy umožňují připojení proudu, napětí, RTD a TC. Zobrazovače napájené ze smyčky nevyžadují samostatné napájení a lze je univerzálně používat v měřicích obvodech s proudovým signálem. Je možné je snadno instalovat do jiskrově bezpečných aplikací. Zobrazovače na provozní sběrnici podporují veškerá sběrnicová zařízení a zobrazují hodnoty přenášené po sběrnici.
You've viewed 8 of 32 products
Popis sortimentu
Naše portfolio procesních zobrazovačů a řídicích jednotek zahrnuje:
- procesní zobrazovače pro montáž do rozvaděče a rovněž pro montáž v terénu
- procesní zobrazovače s napájením ze smyčky pro přímou instalaci do prostředí s nebezpečím výbuchu
- procesní zobrazovače s protokolem HART zobrazují až 4 hodnoty na jediném zařízení
- procesní zobrazovače s řídicí funkcí (sledování limitních hodnot, matematické funkce, tlaková diference a linearizace, ...)
- Zobrazovače na provozní sběrnici pro začlenění do sběrnicových systémů
Princip měření: zobrazovače napájené ze smyčky
Tyto zobrazovače nevyžadují samostatné napájení a lze je univerzálně používat v měřicích obvodech s proudovým signálem 4 až 20 mA. Je možné je snadno instalovat do jiskrově bezpečných aplikací. Používají se tam, kde měřené hodnoty musí být jasně viditelné nebo kde lze z hodnoty displeje měřicího zařízení obtížně odečítat z důvodu instalačních podmínek. Jsou velmi přesvědčivé díky vysoce kontrastnímu zobrazení procesních hodnot za veškerých podmínek okolního prostředí.
Princip měření: zobrazovače na provozní sběrnici
Tyto zobrazovače podporují veškerá sběrnicová zařízení a zobrazují hodnoty přenášené po sběrnici.
Verze PROFIBUS® PA těchto zařízení funguje čistě jako monitor bez vlastní adresy zařízení.
Zobrazovače s podporou FOUNDATION Fieldbus™ mohou být používány buď v čistě monitorovacím režimu, nebo ve standardním režimu s využitím připojení přes funkční bloky.
Princip měření: zobrazovače s řídicí funkcí
Zobrazovače s řídicí funkcí kombinují několik různých funkcí v jediném zařízení:
- aktivní bariéra
- převodník
- řídicí jednotka s relé
Tyto vlastnosti v kombinaci s jasně čitelnými displeji nabízejí nejvyšší pohodlí a nejlepší funkční vybavenost přímo v místě instalace.
Výhody
- Vynikající poměr cena/výkon
- Rychlé, snadné a pohodlné uvedení do provozu a ovládání
- Lepší zabezpečení díky lokálnímu zobrazení měřené hodnoty
- K dispozici mezinárodní schválení: Ex, Germanischer Lloyd / povolení pro provoz v námořním prostředí, SIL, WHG
- Pohodlné a snadné začlenění do sběrnicových systémů