Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Procesní převodníky a koncové spínače v jediném zařízení

Procesní převodníky a koncové spínače

Procesní převodníky a koncové spínače v jediném zařízení

Analogové naměřené hodnoty jsou indikovány, vyhodnoceny a vypočteny procesními převodníky. Pomocí integrovaného zdroje pro proudové smyčky lze napájet dvouvodičové senzory. Univerzální vstupy umožňují připojení proudu, napětí, RTD a TC. Mezní hodnoty lze monitorovat a relé přepínat. Prostřednictvím analogových výstupů lze odesílat procesní signály. Integrovaný aplikační balíček „diferenční tlak“ (volitelná možnost) umožňuje rychlé a snadné uvedení do provozu pro aplikace s diferenčním tlakem.

4 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Procesní převodníky a koncové spínače

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.

Popis sortimentu

Náš sortiment procesních převodníků a koncových spínačů zahrnuje:

  • procesní převodníky a koncové spínače pro montáž na DIN lištu, pro montáž do panelu a rovněž k instalaci do terénu
  • procesní převodníky a koncové spínače se schváleními pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • procesní zobrazovače s řídicí funkcí (sledování limitních hodnot, matematické funkce, tlaková diference a linearizace, ...)

Princip měření: procesní převodníky

Procesní převodník převádí signály senzorů (U, I, RTD, TC, odporový) na standardizovaný výstupní signál 4 až 20 mA.

Princip měření: koncové spínače

S koncovými spínači lze monitorovat mezní hodnoty a přepínat relé. Používají se k sledování strojních zařízení v rámci řídicího systému a jako bezpečnostní prvky pro vzájemné blokování.

Výhody

  • Vynikající poměr cena/výkon
  • Rychlé, snadné a pohodlné uvedení do provozu a ovládání
  • K dispozici mezinárodní schválení: Ex, Germanischer Lloyd / povolení pro provoz v námořním prostředí, UL, SIL, WHG