Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−60 °C až +280 °C)
(−76 °F až +540 °F)
300 °C / 572 °F, 50 h, kumulativně) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 100 bar
(vakuum až 1450 psi) -
Min. hustota média
0,5 g/cm (0,4 g/cm volitelně)
Oblast použití
Liquiphant FTL71 je limitní hladinový spínač pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu se všemi mezinárodními certifikáty. FTL71 je speciálně určen pro aplikace s vysokými procesními teplotami až 280 °C a lze jej používat pro bezpečnostní přístrojové systémy do SIL2, v homogenní redundanci do SIL3. Vnitřní mechanická oddělovací bariéra nabízí nejvyšší stupeň bezpečnosti. Spolehlivé hodnoty měření, nejsou ovlivněny: změnou vlastností média, prouděním, turbulencemi, plynovými bublinami, vibracemi ani tvorbou nánosů.
Limitní hladinový spínač pro všechny kapaliny.
Procesní připojení: závity a příruby
Teplota: −60 až +280 °C
Tlak: −1 až +100 bar
Materiál senzoru: 316L, legovaná slitina (PFA a smalt na vyžádání)
Mezinárodní certifikáty pro ochranu proti výbuchu, prevence přeplnění WHG, SIL, schválení pro stavbu lodí
Výhody
Použití v bezpečnostních systémech vyžadujících funkční bezpečnost SIL2 v souladu s
IEC 61508 / IEC 61511-1Díky svařované plynotěsné průchodce maximální bezpečnost v případě poškozeného senzoru
Široký výběr elektroniky, např. NAMUR, relé, tyristor, signální výstup PFM: správné připojení pro každý systém řízení procesu
Na výběr velké množství procesních připojení: univerzální použití
Žádná kalibrace: rychlé spuštění s nízkými náklady
Žádné mechanicky pohyblivé části: žádná údržba, bez opotřebení, dlouhá životnost.
Monitorování poškození vibrační vidličky: zaručená funkceFDA schválené materiály (PFA Edlon)
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant S FTL70, FTL71 Technical Information
Anglická verze - 02/2017
High-temperature point level switch for all kinds of liquids
EN CS 13/02/201709/07/201016/06/200906/10/2005Jazyk:
English
Verze:
13/02/2017
Velikost souboru:
962.1 KB
Název souboru:
TI00354FEN_1316.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant S FTL70, FTL71 Technical Information
High-temperature point level switch for all kinds of liquids
EN CS 13/02/201709/07/201016/06/200906/10/2005Jazyk:
English
Verze:
13/02/2017
Velikost souboru:
962.1 KB
Název souboru:
TI00354FEN_1316.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN CS 10/08/2004Jazyk:
English
Verze:
10/08/2004
Velikost souboru:
836 KB
Název souboru:
BA141FEN.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN CS 01/05/200801/11/1998Jazyk:
English
Verze:
01/05/2008
Velikost souboru:
314.8 KB
Název souboru:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiphant S FTL70-########7##, FTL71-########7## Operating Instructions
High-temperature point level switch for all kinds of liquids
EN CS 20/01/201730/06/201631/07/201031/01/200618/03/2004Jazyk:
English
Verze:
20/01/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
KA00173FA6_1417.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiphant S FTL 70, FTL71 Návod na obsluhu
Hladinový limitní spínač
EN CS 20/01/201729/06/201609/07/201001/02/2006Jazyk:
Czech
Verze:
01/02/2006
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
FTL70_71_KA172Fcs.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81 Operating Instructions
High Pressure Sliding Sleeve
G 1, NPT 1EN CS 09/05/201731/07/201001/05/200801/10/2005Jazyk:
English
Verze:
09/05/2017
Velikost souboru:
295.4 KB
Název souboru:
KA00153FA6_1317.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81
High Pressure Sliding Sleeve
G 1 1/2, NPT 1 1/2EN CS 09/05/201731/07/201001/05/200813/10/2005Jazyk:
English
Verze:
09/05/2017
Velikost souboru:
280 KB
Název souboru:
KA00154FA6_1317.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN CS 24/04/2012Jazyk:
English
Verze:
24/04/2012
Velikost souboru:
398.2 KB
Název souboru:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Operating Instuction Liquiphant FTL 51, FTL71, FTL81 Sliding Sleeve
Sliding Sleeve G 1½ A, 1½ NPT
for Unpressurised Operation.EN CS 09/05/201719/10/2005Jazyk:
English
Verze:
09/05/2017
Velikost souboru:
141.4 KB
Název souboru:
KA00152FA6_1317.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Operating Instuction Liquiphant M FTL 51, FTL71, FTL81
Sliding Sleeve G 1 A, 1 NPT
for Unpressurised Operation.EN CS 09/05/201719/10/2005Jazyk:
English
Verze:
09/05/2017
Velikost souboru:
158.9 KB
Název souboru:
KA00151FA6_1317.pdf
-