Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Technické informace
Měření tlaku v procesu
Převodník tlaku s keramickými a kovovými senzory
Pro měření absolutního a relativního tlaku do 400 bar (6 000 psi);
extrémně stabilní,
odolný proti přetížení a spolehlivýEN CS 01/02/201728/05/201512/02/201508/01/201513/09/2012Jazyk:
Czech
Verze:
01/02/2017
Velikost souboru:
601 KB
Název souboru:
PMC131_PMP131_135_TI00415PCS_2017.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
������������������Cerabar T PMP135 Návod na obsluhu
���Převodník tlaku pro hygienické aplikace
EN CS 01/02/201712/02/201513/09/201201/04/2004Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2004
Velikost souboru:
846.4 KB
Název souboru:
PMP135_Ka198Pcs.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Process Pressure
EN CS 30/09/2016Jazyk:
English
Verze:
30/09/2016
Velikost souboru:
111.8 KB
Název souboru:
XA01548PEN_0116.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN CS 20/07/2006Jazyk:
English
Verze:
20/07/2006
Velikost souboru:
217.7 KB
Název souboru:
XA191PA3.PDF
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135
II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb
II 2 G Ex ib IIC T6 Gb
PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX)EN CS 05/04/201626/05/201416/05/201201/04/2002Jazyk:
English
Verze:
05/04/2016
Velikost souboru:
963.5 KB
Název souboru:
XA00142PA3_1516.pdf
-
-
-
ZE (certifikát)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN CS 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Jazyk:
English
Verze:
07/02/2018
Velikost souboru:
919.2 KB
Název souboru:
ZE01018PEN_0418.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
Functional Safety Manual
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Pressure Transducer with 4...20 mA output signalEN CS 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003Jazyk:
English
Verze:
01/11/2006
Velikost souboru:
821.9 KB
Název souboru:
SD160PEN_1006.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN CS 21/04/2012Jazyk:
English
Verze:
21/04/2012
Velikost souboru:
224.8 KB
Název souboru:
SD00352F_01.12.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della pressione
Potenti strumenti per la misura della pressione di processo,
pressione differenziale, livello e portataJazyk:
Italian
Verze:
19/08/2021
Velikost souboru:
27.9 MB
Název souboru:
FA00004PIT_23.21.pdf
-