Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku termočlánkový teploměr TC65

TC65
Termočlánkový teploměr odolný proti výbuchu

Bezpečné monitorování procesních teplot v náročných aplikacích, např. v ropném nebo plynárenském průmyslu

TC65
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída 1 dle IEC 60584

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci
    t50 = 3s
    t90 = 7 s

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 80 bar (1,160 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    Typ K:
    -40 °C ...1.100 °C
    (-40 °F ...2.012 °F)
    Typ J:
    -200 °C ...750 °C
    (-328 °F ...1.382 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 30.000,00 mm (1.181,10'')

Oblast použití

Robustní teploměr je určen pro použití v náročných aplikacích a tam, kde je důležitá bezpečnost, např. v chemickém, ropném a plynárenském průmyslu a v energetice. Prostřednictvím hlavicového převodníku (volitelná položka), který dovede komunikovat v kterémkoli z běžných protokolů, je možno zvýšit přesnost zařízení a jeho spolehlivost, která je pak vyšší, než je tomu u přímého kabelového připojení k senzorům. Senzor může být namontován buď bez ochranné jímky, takže bude mít přímý kontakt s procesem, nebo pokud si to aplikace bude vyžadovat, může být vložen do stávající ochranné jímky a přitlačen pružinou. Možnost flexibilní konfigurace.

  • Čisté chemikálie

  • Petrochemický průmysl

  • Elektrárny

  • Inženýrství životního prostředí

  • Rozsah měření: −40 až 1 100 °C

  • Statický tlak až 75 bar v závislosti na zvoleném procesním připojení

  • Stupeň krytí: IP 68

Výhody

  • Typy ochran pro použití ve výbušných prostředích: jiskrová bezpečnost (Ex ia), ohnivzdorná (Ex d), nejiskřící (Ex nA)

  • Vysoká kompatibilita měřicí vložky a konstrukce podle DIN 43772

  • Vysoká flexibilita díky modulárnímu systému se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a také díky různým délkám ponoru, ze kterých si zákazník může vybrat

  • Se závity i šroubením s pružinou

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce