Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Nakládání a vykládání nákladních a železničních vozů

Standardizované měřicí systémy typu „plug & play“ v podobě skidu pro obchodní měření

Na ropných, plynových a chemických terminálech nebo skladech probíhá příjem, nákup, skladování, úprava, distribuce a prodej produktů s vysokou hodnotou, jako jsou například lehké uhlovodíky. To znamená, že každá transakce je prováděna s nejmenší možnou nepřesností. Bezpečnost, přesnost, robustnost, spolehlivost a konsolidace dat jsou nutností. Pomůžeme vám naplnit jak očekávání zákazníka, tak zvýšit váš zisk pomocí měřicích skidů (LMS) určených pro aplikace v oblasti obchodního měření produktů.

Standardizované skidy navržené a zkonstruované na základě odborných posudků

Naše standardní řešení sestává z modulárních komponent, které lze volně kombinovat tak, aby vznikl plnohodnotný balíček pro obchodní měření, schválený podle MID, který bude zahrnovat i opakovatelné aplikace jako:

  • nakládání nákladních vozidel (LMS080) a jejich vykládka (OMS080)

  • nakládání železničních vozů (LMS100) a jejich vykládka (OMS100)

  • nakládání lodí (LMS150)

  • nakládání nákladních vozidel pro LPG s rekuperací par (LPG080)

  • modulární míchací linky

Přehled výhod

  • Standardizovaná a opakovatelná řešení jsou zárukou kratších dodacích lhůt a konkurenčních cen při současném zachování vysokého stupně kvality

  • Systém je plně kompatibilní s naším softwarem pro správu terminálu a skladových zásob

  • Šetřete čas díky jednoduché instalaci a snadnému uvádění do provozu pomocí dokonale navržených a zkompletovaných skidů

  • Významné snížení nákladů díky přesnosti Coriolisových průtokoměrů

  • Minimální náklady na údržbu díky měření bez opotřebitelných částí a nízké náklady na následnou kalibraci jako výsledek dlouhodobé stability Coriolisových průtokoměrů

  • Nižší tlakové ztráty než u PD měřičů (mechanické průtokoměry), což vede k mnohem rychlejší nakládce/vykládce

Kompatibilní pro širší možnosti řešení

Výrobky řady LMS jsou kompatibilní s celým naším portfóliem řešení pro řízení skladových zásob, což nám umožňuje dodat vše potřebné pro váš sklad nebo terminál, pokud jde o:

  • kalibrace nádrží a monitorování zásob

  • automatizaci terminálů

  • automatizovaný systém prevence proti přeplnění

  • konsolidaci údajů, jejich vizualizaci a migraci

Jsme vám plně k dispozici také pro vývoj verzí na míru, které splní požadavky různých aplikací (např. těžké topné oleje) a procesů (např. při vysokých nebo nízkých teplotách) a vyžadují specifická schválení nebo musí vyhovět specifickému zadání (např. UL, CUS, GOST).

Schválení pro obchodní měření

Systémy jsou certifikované podle mezinárodně uznávaných a přijímaných standardů, jako např.:

  • osvědčení o metrologické způsobilosti podle MID-005, třída 0.5, modul B+F

  • kompletní osvědčení o zkoušce MID-EC pro celý měřicí skid

  • Systémy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky API MPMS

Místní normativní požadavky nebo specifické požadavky zákazníků jsou vyhodnocovány a postupně integrovány do návrhu

Aplikace

  • Standardizovaný měřicí systém + TAS pro zabezpečenou nakládku produktů určený pro nákladní vozidla se vznětovým motorem ©Endress+Hauser

    Standardizovaný měřicí systém + TAS pro zabezpečenou nakládku produktů určený pro nákladní vozidla se vznětovým motorem

  • Systém vykládky pro nákladní vozidla přepravující naftu schválený podle směrnice MID ©Endress+Hauser

    Systém vykládky pro nákladní vozidla přepravující naftu schválený podle směrnice MID

  • Stanice nakládky pro nákladní vozidla přepravující LPG (zkapalněný ropný plyn) ©Endress+Hauser

    Stanice nakládky pro nákladní vozidla přepravující LPG (zkapalněný ropný plyn)

  • Standardizovaný měřicí systém nakládky pro nákladní vozidla přepravující LPG (zkapalněný ropný plyn) ©Endress+Hauser

    Standardizovaný měřicí systém nakládky pro nákladní vozidla přepravující LPG (zkapalněný ropný plyn)

Online nástroje