Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Prosonic FMU90 – ultrazvukové měření

Ultrazvukové měření
Time-of-Flight
Prosonic FMU90

Převodník do provozu nebo pro montáž na lištu až pro dva senzory FDU90/91/92/93/95

FMU90
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    ±2 mm + 0,17 % měřené vzdálenosti

Oblast použití

Samostatná verze Prosonic FMU90 v provedení do provozu nebo pro montáž na lištu pro instrumentaci ovládacích rozvaděčů je vhodná pro kontinuální bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, past, kalů a práškovitých až hrubozrnných sypkých materiálů. Je možné měření průtoku v otevřených kanálech a na měrných přepadech, rovněž současné měření výšky hladiny a průtoku v přívalových dešťových zdržích pouze pomocí 1 senzoru. Až 6 relé pro trendový alarm, impulzní výstup pro průtok nebo alarm zpětné vody / kalu, jednokanálová nebo dvoukanálová verze.

Měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů s 1 nebo 2 senzory pro měření až do 45 m a detekce limitní hladiny. Řízení čerpadla, řízení výšky hrabla a volitelně: přídavná funkce řízení čerpadla.

  • Výpočty: průměr, rozdíl, součet

  • Aplikace pro průtok: měření průtoku v otevřených kanálech a přepadech pomocí 1 nebo 2 senzorů

  • Měření průtoku s detekcí zpětné vody nebo kalu

  • Až tři totalizátory a tři čítače

  • Čítací nebo časový pulzní výstup pro ovládání externích zařízení

Výhody

  • Jednoduché ovládání pomocí intuitivního menu s nápovědou se šestiřádkovým textovým displejem, 15 nastavitelných jazyků

  • Obalové křivky na displeji pro rychlou a jednoduchou diagnostiku

  • Snadná obsluha, snadné dokumentování diagnostiky a měřicích bodů pomocí dodaného operačního programu „FieldCare“

  • Korekce Time-of-Flight pomocí integrovaných nebo externích teplotních senzorů

  • Předem naprogramovaná a volitelná linearizace (až 32 bodů, volně konfigurovatelná) pro většinu běžných kanálů a přepadů

  • On-line výpočet průtoků v kanálech a přepadech prostřednictvím integrovaných průtokových křivek

  • Automatická detekce senzorů FDU9x

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products