Výrobky
Hledání výrobků Endress+Hauser
Podle názvu výrobku
Zadejte název výrobku
Podle skupiny výrobků
Zvolte skupinu
Podle procesních parametrů
V rejstříku
Popis jednotlivých skupin výrobků
Hladina
Endress+Hauser nabízí irokou řadu přístrojů pro kontinuální a limitní měření hladiny. Jak pro sypké látky tak pro tekutiny splní nae přístroje Vae poadavky.
Klikněte sem pro zobrazení seznamu výrobků pro měření hladiny...
Průtok
Nae průtokoměry nabízejí optimální řeení individálních poadavků v aplikacích měření plynů, par, vodivých i nevodivých tekutin a objemového nebo hmotnostního průtoku.
Klikněte sem pro zobrazení seznamu výrobků pro měření průtoku...
Tlak
Naše přístroje pro měření tlaku a rozdílového tlaku se úspěšně nasazují na plyny, páry a tekutiny. K dispozici je velké množství výrobků pro různorodé procesní podmínky a požadavky na měření.
Klikněte sem pro zobrazení seznamu výrobků pro měření tlaku...
Analýza kapalin
Naše měřicí systémy vyhodnocují pH, redoxní potenciál, elektrickou vodivost, koncentraci rozpuštěného kyslíku nebo chlóru, zákal nebo obsah pevných částí, detekují rozhraní voda/kal. Vedle toho také stanovují koncentraci např. NO3-N, NH4-N, Si, Mn, Fe, PO4-P, celkový P a další... A to všude, kde se analyzují procesní vody nebo samotné produkty: ve farmacii, chemickém průmyslu, elektrárnách, čistírnách odpadních vod, úpravnách vod, v potravinářství atd.
Klikněte sem pro zobrazení seznamu výrobků pro analýzu kapalin...
Teplota
Program výroby teploměrů obsahuje analogové, číslicové a mikroprocesorové převodníky a ukazatele se sériovým komunikačním rozhraním (HART, FOUNDATION FIELDBUS, PROFIBUS). Převodníky teploty jsou vyráběny v dvou hlavních provedeních - v hlavici teploměru nebo v rozvaděči na litě.
Systémové komponenty a záznamníky
Od klasických papírových záznamníků do nejmodejnějích elektronických záznamníků a výkonného počítačového vyhodnocovacího programového vybavení - nabízíme vechny druhy komponentů sběru dat pro standardní i zakázkové aplikace. Ná výrobní program zahrnuje polní instrumentaci, záznamníky dat, síťové komponenty, automatizační a vizualizační softwarové i hardwarové systémy a po systémy správy měřicích přístrojů a provozů.
Klikněte sem pro zobrazení seznamu systémových prvků a záznamníků...