Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Bezpečný provoz zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX

Odborný seminář zaměřený na aktuální otázky a praktické dopady.

Seminář se bude věnovat problematice aktualizace norem a zákonných požadavků ve vztahu k novele stavebního zákona a nařízení vlády č. NV116/2016 Sb. a bude doplněn blokem otázek a odpovědí.
- Obecná orientace v aktuálních normách ATEX.
- Představení novinek v legislativě a jejich praktické dopady.

Seminář je určen pro všechny zájemce o problematiku bezpečnosti provozu a norem ATEX.
Výstupem semináře bude vystavení certifikátu o proškolení v oblasti norem ATEX.

Odborný garant: Martin Štock, DiS., eMeS Tech s.r.o.
Čas:
9 - 15 hodin
Místo konání: Hotel Panorama, Milevská 7, Praha 4

Datum
10.11.2021
Termíny
09:00 - 15:00 SEČ
Nabízený jazyk
Čeština
Cena v místní měně
1600 CZK

Přihlašovací formulář - středa 10. listopadu 2021

Oslovení

Daňový doklad k zaplacení účastnického poplatku Vám bude zaslán před akcí.

V souvislosti se zavedením povinnosti elektronické evidence tržeb pro obchod od 1.3.2017 od tohoto data nepřijímáme žádné platby v hotovosti. Za naše zboží, služby a semináře mohou zákazníci zaplatit převodem z účtu nebo přímým vkladem hotovosti na náš účet v České spořitelně (pro korunové platby číslo účtu 5592332/0800, variabilní symbol = číslo faktury).

Oběd

* povinný údaj

Veškeré informace budou zasílány na Vaši emailovou adresu - prosím ještě adresu zkontrolujte.

Případné změny nám prosím sdělte na promotion.cz@endress.com.

Doplňující informace

Přihlášení do 1. listopadu 2021 nebo do vyčerpání kapacity semináře.

Poplatek za seminář je 1.600,- Kč bez DPH.

Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které slouží výhradně pro účely pořádání akce. Na straně účastníka nelze nárokovat škody vzniklé jejich nesprávným vyplněním.

Při stornování do 14 dnů před konáním akce nic neúčtujeme. Při stornování po tomto termínu účtujeme 100 % účastnického poplatku.

Pokud se osoba uvedená jako účastník nemůže na akci dostavit, je možné vyslat jiného zástupce a oznámit změnu organizátorovi.

Upozornění

Podmínky konání akce dle aktuální zdravotní situace v ČR.

ATEX certifikát ©Endress+Hauser