Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Bezpečný provoz zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX

Odborný seminář zaměřený na aktuální otázky a praktické dopady.

Seminář se bude věnovat problematice aktualizace norem a zákonných požadavků ve vztahu k novele stavebního zákona a nařízení vlády č. NV116/2016 Sb. a bude doplněn blokem otázek a odpovědí.
- Obecná orientace v aktuálních normách ATEX.
- Představení novinek v legislativě a jejich praktické dopady.

Seminář je určen pro všechny zájemce o problematiku bezpečnosti provozu a norem ATEX.
Výstupem semináře bude vystavení certifikátu o proškolení v oblasti norem ATEX.

Odborný garant: Martin Štock, DiS., eMeS Tech s.r.o.

Termín: bude upřesněn

Čas: 9 - 15 hodin

Datum
01.09.2022 - 31.12.2022
Termíny
09:00 - 15:00 SELČ
Nabízený jazyk
Čeština
Cena v místní měně
1720 CZK

Přihlašovací formulář - podzim 2022

Daňový doklad k zaplacení účastnického poplatku Vám bude zaslán vzhledem k současné situaci po akci .

V souvislosti se zavedením povinnosti elektronické evidence tržeb pro obchod od 1.3.2017 od tohoto data nepřijímáme žádné platby v hotovosti. Za naše zboží, služby a semináře mohou zákazníci zaplatit převodem z účtu nebo přímým vkladem hotovosti na náš účet v České spořitelně (pro korunové platby číslo účtu 5592332/0800, variabilní symbol = číslo faktury).

* povinný údaj

Veškeré informace budou zasílány na Vaši emailovou adresu - prosím ještě adresu zkontrolujte.

Případné změny nám prosím sdělte na promotion.cz@endress.com.

Doplňující informace

Přihlášení do vyčerpání kapacity semináře.

Poplatek za seminář je 1.720,- Kč bez DPH.

Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které slouží výhradně pro účely pořádání akce. Na straně účastníka nelze nárokovat škody vzniklé jejich nesprávným vyplněním.

Při stornování do 14 dnů před konáním akce nic neúčtujeme. Při stornování po tomto termínu účtujeme 100 % účastnického poplatku.

Pokud se osoba uvedená jako účastník nemůže na akci dostavit, je možné vyslat jiného zástupce a oznámit změnu organizátorovi.

Upozornění

Podmínky konání akce dle aktuální zdravotní situace v ČR.

ATEX certifikát ©Endress+Hauser