Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Školení k technologiím HART/WirelessHART

Školení k technologiím HART/WirelessHART

HART – nejčastěji používaná technologie v průmyslových procesech

HART, běžná a osvědčená technologie v průmyslových procesech, nabízí více funkcí než tradiční technologie 4–20 mA.
Pokud chcete získat výhody digitální komunikace poskytované technologií HART, je nezbytné pochopení této technologie.
Navštivte jeden z kurzů v našem školicím středisku, abyste získali více ze svého zařízení a pochopili provádění nejnovějších funkcí pro zlepšení výkonnosti vašeho zařízení.

Výhody

  • Buďte připraveni a mějte důvěru ve své pracovní úlohy

  • Získejte praktické zkušenosti a sdílejte své zkušenosti mezi sebou

  • Udržujte si aktuální přehled o nejnovějším vývoji

  • Zlepšujte svou kariéru krok za krokem pomocí školicího plánu

  • Zdokonalte kvalitu své práce a překonávejte očekávání svých zákazníků!

Školení na téma technologie HART

Naučte se pomocí praktických úloh, jak přesně funguje technologie HART/WirelessHART. Na školení se projednávají různé topologie sítě a možnosti implementace. Jsou názorně předvedeny výhody technologie HART a jsou probírány nejnovější příkazy a funkce této technologie.

Školení na téma technologie WirelessHART

Pomocí skutečných praktických úloh se naučíte, jak nastavit síť WirelessHART. Každý aspekt k úspěšnému provozování sítě WirelessHART bude součástí školení. Školení bude zahrnovat témata nastavení sítě k uvedení do provozu a ověření kvality sítě a finální integraci do řídicího systému.

Kontakt

Stahování