Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Showtruck - mobilní výstava

Prezentace produktů a služeb Endress+Hauser u vás

Showtruck má téměř 45 metrů čtverečních výstavní plochy, na které jsou nejmodernější výstavní modely s monitorovacím a měřicím zařízením.
Od 7. do 18. června 2021 v České republice!
Ostrava - Zlín - Brno - České Budějovice - Plzeň - Most - Ústí nad Labem - Praha - Hradec Králové - Olomouc

Prohlédněte si ukázky našich přístrojů naživo s našimi zkušenými specialisty a získejte odborné poradenství na míru vašim potřebám.

Řídicí a měřicí zařízení na mobilní výstavě  Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Měřicí přístroje a předváděcí modely  v Schowtrucku ©Endress+Hauser
Hladinová sonda - předváděcí zařízení ©Endress+Hauser
Měřicí přístroje a předváděcí modely  v Schowtrucku ©Endress+Hauser
Měřicí přístroje a předváděcí modely  v Schowtrucku ©Endress+Hauser
Měřicí přístroje a předváděcí modely  v Schowtrucku ©Endress+Hauser
Mobilní výstava Endress+Hauser - předváděcí vůz Showtruck ©Endress+Hauser
Mobilní výstava Endress+Hauser - předváděcí vůz Showtruck ©Endress+Hauser
Mobilní výstava Endress+Hauser - předváděcí vůz Showtruck ©Endress+Hauser

Vše na jednom místě

Při návštěvě našeho výstavního vozu získáte jedinečnou příležitost vidět, jak fungují všechny typy našich zařízení, ať už vás zajímá měření hladiny, průtoku, tlaku, teploty, analýza kapalin nebo monitorování dat.

Stáhněte si brožurku Showtruck!

Využití v každém oboru

Endress+Hauser nabízí komplexní řadu řešení pro každé průmyslové odvětví. V našem Showtrucku prezentujeme pozice věnované chemickému průmyslu, energetice, potravinářství a vodohospodářství.

Předváděcí modely jsou obohaceny o multimediální prezentace a videa, zobrazené na velkých obrazovkách a mobilních zařízeních, pomocí kterých můžete měřicí přístroje obsluhovat a sledovat měřené parametry.

V Showtrucku uvidíte přístroje ze strukturované nabídky FLEX

Vydejte se nyní na virtuální procházku!

Technické údaje a požadavky

  • Plocha parkovacího místa: min. 18 x 6 m tvrdý podklad

  • Celková hmotnost vozidla: 34 tun

  • Napájení: externí zdroj 16 A nebo 32 A; připojení k zásuvce 16 A nebo 32 A CEE, 5pinové

  • Ve výjimečných případech: možnost použití generátoru

  • Vzdálenost k napájení: max. 40 m

  • Doba nastavení: 45 minut.

Hygienická opatření ke stažení

Výhody

  • Mobilní výstava přijede do vašeho města, obce, kraje - stačí si vybrat místo

  • Výstavní modely s monitorovacími a měřicími přístroji předvádějí specifická řešení nabízená společností Endress+Hauser a umožňují vám seznámit se s provozem a způsoby montáže přístrojů

  • Praktické příklady aplikací prezentované na obrazovkách a panelech poskytují mnoho cenných informací

  • Naši specialisté zodpoví všechny vaše dotazy týkající se průmyslových měření a vyberou optimální řešení pro vaše potřeby

  • V době pandemie Covid-19 dodržujeme příslušné hygienické směrnice a přijali jsme nutná hygienická opatření.