Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Analýza kapalin jako součást ošetření povrchu

Hug Oberflächentechnik AG spoléhá na Teqwave T

Hug Oberflächentechnik AG využívá Teqwave T jakožto nové, univerzální řešení pro sledování svých pasivačních a odmašťovacích lázní. Teqwave používá speciální zvukové vlny k vytváření akustického „otisku prstu" vysoce kvalitních koncentrovaných roztoků.. To mu umožňuje velmi přesně měřit specifickou koncentraci a hustotu kapaliny během zpracování.

Obrázek měření koncentrace v pasivační lázni zařízením Teqwave T Copyright by Hug Oberflächentechnik AG

Obrázek měření koncentrace v pasivační lázni zařízením Teqwave T

Obrázek zařízení Teqwave T / D9TB pro dočasné měření koncentrace kapalin ©Endress+Hauser

Teqwave T pro dočasné měření koncentrace v kapalinách na různých místech měření v provozu a laboratoři

Výsledek

  • Pro zaručení absolutní kvality procesu zařízení Teqwave měří v reálném čase a lázně používané pro povrchové zpracování lze kdykoli upravit na základě výsledků tohoto měření.

  • Nyní mohou všichni zaměstnanci společnosti Hug Oberflächentechnik AG používat zařízení Teqwave snadno a efektivně. Výsledek: Záruka konzistentních měření – bez ohledu na to, který ze zaměstnanců zařízení právě používá.

  • Automatická dokumentace prakticky vylučuje riziko chyb souvisejících s manuálním vytvářením a uchováváním záznamů měřených hodnot koncentrace.

Obrázek týmu společnosti Hug Oberflächentechnik AG

Zařízení Teqwave T od společnosti Endress+Hauser splnilo veškerá očekávání s ohledem na funkčnost, výkonnost a technickou konstrukci.

Marcel Hug, výkonný ředitel
Hug Oberflächentechnik AG

Výzva

Původní metoda spočívala v každodenní indexaci koncentrace v lázních pomocí aerometru označovaného také jako olovnice nebo vřeteno. Tento proces zahrnoval rovněž dokumentování hodnot koncentrace, které jsou zásadně důležité pro dosažení žádoucí stability procesu. Předchozí metody měření a dokumentace byly velmi časově náročné a mohl je provádět výhradně specialista. Oba kroky, tedy manuální odečítání hodnot i jejich dokumentace byly náchylné k chybám.

Naše řešení

Společnost Hug Oberflächentechnik AG přesvědčilo zařízení Teqwave T mimo jiné svým inteligentním řešením pro mobilní měření koncentrace. K sledování hodnot koncentrace na mnoha místech měření postačuje pouze jediné zařízení. V důsledku toho lze maximalizovat kvalitu produktů při minimálních nákladech. Mobilní převodník zařízení Teqwave T vydrží v provozu až 8 hodin bez externího napájecího zdroje. Díky upravovatelnému designu aplikací a přednastaveným měřicím bodům lze zařízení uzpůsobit tak, aby vyhovovalo požadavkům výroby.