Modernizace pro větší konkurenční výhody

Velká uhelná elektrárna minimalizuje své skladové zásoby

Jedna z největších uhelných elektráren v Německu kontaktovala společnost Endress+Hauser a požádala ji o podporu nejprve při optimalizaci svých skladových zásob (2006–2008) a ve druhé fázi při modernizaci elektrárny (2008–2012).

Liquiphant používaný k detekci netěsností a ochraně vodíkem chlazeného generátoru. ©Endress+Hauser

Přehled výhod

  • Úspory nákladů: snížení skladových zásob o 68 % (z 214 kusů na 69 kusů)

  • Automatizace díky modernizaci měřicích technologií

  • Zjednodušení údržby

  • Zjednodušení logistiky

  • Doba provozu: tým údržby v elektrárně reaguje svými zásahy rychleji na požadavky obsluhy

Vaše výzva

Zákazník měl velké množství převodníků a elektrických zařízení a přál si jejich počet snížit na nutné minimum. Zařízení byla dodána různými dodavateli, z čehož vyplývaly velké skladové zásoby velmi odlišných typů přístrojů. Prioritou elektrárny se stala jednak optimalizace skladových zásob a jednak potřeba modernizovat řídicí technologie, které pocházely ještě ze 70. let 20. století. Provozovatel elektrárny potřeboval spolehlivého partnera, který by dokázal poskytnout podporu během různých fází projektu, jenž trval nakonec šest let.

Naše řešení

Společnost Endress+Hauser navrhla pro první fázi projektu seznam akcí k snížení počtu typů zařízení:

  • Shromáždění všech katalogů od různých dodavatelů, někdy katalogů převodníků starých přes 30 let

  • Zpracování informací z katalogu do seznamu dat zákazníka

  • Vytvoření seznamu alternativních převodníků Endress+Hauser

  • Nastavení priorit v rámci sekvence scénářů na snížení počtu typů převodníků

  • Využití nastavených scénářů s technickými vlastnostmi zařízení Cerabar S / Deltabar S