Instrumentace pro projekt progresivní mlékárenské společnosti

MILEI spoléhá na měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser

MILEI 2.0 se vztahuje k novému provozu v Leutkirchu, který se pyšní další výrobní plochou o rozloze 15 600 čtverečních metrů, kde se s maximální efektivitou vyrábějí produkty nejvyšší kvality. V tomto rozsáhlém projektu je společnost Endress+Hauser odpovědná za přístrojové vybavení používané pro standardní i náročnější hygienické aplikace.

MILEI spoléhá na měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser ©MILEI
Membránová filtrace v procesu oddělování mléka a syrovátky ©MILEI

Membránová filtrace představuje nejdůležitější aspekt procesu dělení mléka a syrovátky: tlak a teplota jsou monitorovány přístroji Cerabar PMP55 a iTHERM TM411

Výsledky

  • Více než 2 500 míst měření spolehlivě monitoruje různé hodnoty 24 hodin denně

  • Součástí přísné strategie standardizace přístrojů bylo omezení množství různých zařízení na méně než 50 modelů

  • Společnost Endress+Hauser prokázala svou hodnotu jakožto efektivní propojení mezi společností Milei a výrobci použitých zařízení

Gert Henke, Milei GmbH, Německo

Standardizace vybavení našich nových systémů je spojena s nezměrným úsilím. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli svěřit měřicí technologii zcela do rukou společnosti Endress+Hauser.

Gert Henke, vedoucí technického oddělení
MILEI GmbH, Leutkirch, Německo

Výzva pro zákazníka

U tohoto nového projektu čelila společnost MILEI náročnému úkolu v podobě nahrazení celé systémové technologie, zlepšení kvalitativních standardů a výroby nových produktů v oboru zpracování syrovátky a mléka při současném zvýšení kapacity a efektivity. Společnost MILEI si byla od počátku vědoma toho, že největší výzvou bude harmonizace měřicí technologie a hygienických standardů mezi všemi systémovými partnery. Znamenalo to nalézt kompetentního partnera schopného vypořádat se se všemi těmito náročnými úkoly.

Naše řešení

Společnost Endress+Hauser se na projektu podílela již od fáze plánování. Vzhledem k naší pověsti odborného partnera a dodavatele kompletních řešení se širokým know-how v průmyslu a souvisejících aplikacích se společnost Milei rozhodla zadat „standardizaci přístrojového vybavení“ společnosti Endress+Hauser. Tím byla zaručena instalace správných instrumentačních řešení pro oblasti choulostivé na dodržování hygienických předpisů při současném zajištění standardní měřicí technologie, pokud možno univerzálně pro všechny dodavatele vybavení.