Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Řízeno systémem Liquiline Control

Automatizované odstraňování fosfátů v čistírně odpadních vod v Stadtlohnu

ČOV v Stadtlohnu reguluje odstraňování fosfátů pomocí systému Liquiline Control. Tento řídicí systém dávkuje srážedlo do čisticích nádrží v závislosti na aktuální koncentraci fosfátů v odpadní vodě.

ČOV ve městě Stadtlohn, Severní Porýní-Vestfálsko ©Endress+Hauser

ČOV ve městě Stadtlohn, Severní Porýní-Vestfálsko.

Nádrž se srážedlem v ČOV v Stadtlohnu ©Endress+Hauser

Nádrž se srážedlem v ČOV v Stadtlohnu: V letním období se jako srážedlo používá chlorid železitý (FeCl₃), zatímco v zimních měsících se používá kombinovaný produkt ze sloučenin železa a hliníku.

Výsledky

  • Jednotná koncentrace fosfátů na odtoku na úrovni pouhých 0,5–0,6 mg/l.

  • Optimalizovaná spotřeba srážedel.

  • Vysoká úroveň transparentnosti procesu v kombinaci se snadným ovládáním.

  • Přepnutí nádrží z paralelního na kaskádový provoz během rozšíření závodu nepředstavovalo pro řídicí systém žádný problém.

Ewald Rathmer

Na řídicí systém Liquiline Control se můžeme vždy spolehnout. Pracuje podle specifikací i za náročných podmínek na přítoku, a tak zaručuje, že jsou soustavně dodržovány příslušné parametry na odtoku.

Ewald Rathmer, provozní manažer
ČOV Stadtlohn (Německo)

Výzva

Zákazník požadoval řídicí systém, který by automatizoval srážecí reakci fosfátů a současně rovněž zaručoval dodržování limitní hodnoty fosfátů v jeho provozu (1 mg/l), která je stanovena příslušnými předpisy. Koncentrace fosfátů na odtoku musela být pokud možno konstantní během období špičkového i nízkého zatížení. Řídicí systém musel být rovněž schopen zajistit mnohem nižší limitní hodnoty, neboť v průběhu několika následujících let se očekává zpřísnění limitní hodnoty na úroveň 0,3 mg/l.

Doplňkovým požadavkem byla schopnost řídicího systému fungovat po přepnutí čisticích nádrží z paralelního na sekvenční provoz. Dané řešení muselo navíc nabízet snadné ovládání, které by zaručovalo, že personál bude schopen veškerá nastavení provádět rychle a snadno i během pohotovostní služby v nočních hodinách a o víkendech

Naše řešení

Provozovatel ČOV se rozhodl pro možnost kompletního řešení složeného z několika různých součástí:

  • Nejvýše moderní analyzátor fosfátů s nízkými nároky na údržbu.

  • Programovatelný řídicí kontrolér (PLC) se softwarem Liquiline Control.

  • Dotykový displej používaný k ovládání systému z velínu.

  • Různé služby, jako například konzultace, konstrukce a nastavení kontroléru, integrace do provozu, školení o systému.

Dávkování srážedla v Stadtlohnu v závislosti na zatížení

Zákazník si přál provádět měření fosfátů na třech místech měření. Analyzátor fosfátů byl proto nainstalován do centrálně umístěného měřicího kontejneru. Tento analyzátor automaticky analyzuje vzorky z míst měření vždy jednou za 10 minut. Software Liquiline Control používá měřenou hodnotu na přítoku biologického stupně k přizpůsobení systému na vstupní zatížení, čímž vyvažuje období špičkového a nízkého zatížení.

V závislosti na měřené hodnotě na odtoku biologického stupně systém Liquiline Control reguluje dávkování srážedla v takové míře, aby bylo dosaženo požadované zbytkové koncentrace na odtoku na úrovni 0,5–0,6 mg/l. Tím se optimalizuje spotřeba srážedla.

Místa měření fosfátů v ČOV v Stadtlohnu

  • Přítok biologického stupně: Měření vstupního zatížení.

  • Odtok biologického stupně: Zde se testuje účinnost srážecí reakce fosfátů.

  • Odtok ČOV: Finální kontrola ověřující dodržení limitní hodnoty.