Spolehlivá kalibrace pomocí uhlovodíků
Wintershall Dea GmbH kvalifikuje své průtokoměry u společnosti Endress+Hauser
Wintershall Dea GmbH hledá a vyrábí zemní plyn a surovou ropu po celém světě. Tato společnost rovněž provozuje zásobníky na surovou ropu pro německé státní rezervy. Při skladování nebo odebírání surové ropy a benzínu se Coriolisovy průtokoměry Promass F používají pro obchodní měření. Díky nové tovární kalibrační trati od společnosti Endress+Hauser v Reinachu (CH) bude zákonem vyžadovaná kalibrace průtokoměrů Promass F 300 pomocí uhlovodíků pro společnost Winterschall Dea podstatně levnější než kalibrace přímo v místě provozu.
Výsledek
Masivní úspory nákladů a času v porovnání s ověřováním přímo v místě provozu
Podstatně snadnější přijímání výsledků ze strany oficiálních metrologických úřadů
Vysoká účinnost – kalibrační trať na uhlovodíky návazná podle národních norem, akreditovaná v souladu s ISO/IEC 17025
Požadavek zákazníka
Vzhledem k požadavkům zákonů týkajících se měření a ověřování a rovněž mezinárodních norem (OIML R117, API atd.) je v ropném průmyslu běžnou praxí kalibrovat nebo ověřovat místa obchodních měření přímo v místě provozu pomocí příslušné reference – např. řídicího měřidla nebo pístového ověřovacího zařízení. Taková měření jsou často složitá, nákladná nebo z praktických důvodů nerealizovatelná. Právě z toho důvodu společnost Wintershall Dea hledala možnost, která by jí umožnila vyhnout se ověřování v místě provozu při současném zachování souladu se zákonnými požadavky.
Naše řešení
Díky kalibrační trati na kalibraci průtoku uhlovodíků v Reinachu (CH) byla společnost Endress+Hauser schopna nabídnout společnosti Wintershall Dea reálnou alternativu k nákladným kalibracím přímo v místě provozu. Kalibrační měření byla provedena při různých průtocích a viskozitách. To umožnilo stanovit korekční faktory v závislosti na průtoku (Q) a Reynoldsovu číslu (Re) tak, aby byl zaručen plný soulad se zákonem vyžadovanou maximální přípustnou chybou při měření v provozu.
Technické údaje – kalibrační trať na uhlovodíky
Rozsah průtoku: 2 až 1 200 m³/h
Rozsah viskozity: 15 až 300 cSt
Rozsah jmenovité světlosti: DN 50 až 400 (2" až 16")
Rozšířená nepřesnost měření: ±0,05 % o. h.
Primární referenční přístroje: pístová ověřovací zařízení
Sekundární referenční přístroje (řídicí měřidla): Coriolisovy průtokoměry „Promass“
Akreditované švýcarskou akreditační službou (Swiss Accreditation Service – SAS) v souladu s ISO/IEC 17025
Kalibrace v souladu s OIML R117 nebo API MPMS Ch. 4.8