Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Obsáhlá funkční výbava a kompaktní konstrukce

Ehrmann AG vkládá svou důvěru do průtokoměru Picomag od společnosti Endress+Hauser

Stísněné prostory nejsou v potravinářském průmyslu nic neobvyklého. To znamená, že výrobci si žádají měřicí přístroje, které nejen vykonávají požadovanou úlohu v souladu s danou aplikací, ale současně zařízení s kompaktní konstrukcí, aniž by bylo třeba obětovat funkční výbavu. Průtokoměr Picomag od společnosti Endress+Hauser tyto náročné úlohy splňuje – bez dodatečných podmínek. Právě proto mu bylo uděleno ocenění za design Red Dot Award 2018.

Ehrmann AG je jedním z největších německých mlékárenských výrobců ©Ehrmann

Ehrmann AG je jedním z největších německých mlékárenských výrobců

Ehrmann AG vkládá svou důvěru do průtokoměru Picomag od společnosti Endress+Hauser @Ehrmann

Ehrmann AG vkládá svou důvěru do průtokoměru Picomag od společnosti Endress+Hauser

Výhoda pro zákazníka

  • Rychlé a bezdrátové nastavení přístroje přes Bluetooth, dokonce i v obtížně přístupných umístěních

  • Rychlá a snadná navigace funkcemi přístroje a diagnostickými funkcemi prostřednictvím aplikace SmartBlue

  • Velký, snadno čitelný displej

Daniel Frommel, Ehrmann AG, Německo

Průtokoměr Picomag od společnosti Endress+Hauser zcela splnil naše očekávání z hlediska funkční výbavy, výkonnosti a technické konstrukce.

Daniel Frommel, vedoucí inženýrských projektů
Ehrmann GmbH, Oberschönegg, Německo

Náročný úkol stanovený zákazníkem

Moderní mlékárenské provozy se v maximální míře snaží předcházet jakýmkoli ztrátám či únikům produktů. Z tohoto důvodu množství čerpacích procesů využívá kluzné těsnicí kroužky, které zaručují optimální tlak v kombinaci s těsnicí vodou a tak pomáhají zachovávat funkčnost těsnění. Toto se neprovádí pouze jako prevence úniku mléka do odpadní vody, ale zamezuje se tím také pronikání těsnicí vody do mléka. Stísněné prostory v těchto instalacích čerpadel často znesnadňují úkol zaručit spolehlivé měření průtoku.

Naše řešení

Kompaktní konstrukce přístrojů Picomag umožňuje snadnou instalaci, aniž by se tím obětovala funkčnost, zvláště v situacích, kdy je třeba šetřit dostupným prostorem. Průtokoměr Picomag bezpečně a přesně monitoruje množství těsnicí vody a zaručuje tak funkční spolehlivost čerpadla. Vedle průtoku a hodnoty sumátoru Picomag na snadno čitelném monitoru zobrazuje rovněž údaj o teplotě. Vodorovná poloha displeje je automaticky vyrovnána s instalací, čímž je zaručena optimální čitelnost parametrů.