Endress+Hauser Flow, production highlights

Zkušení specialisté vyrábějí více než 1 miliardu možných variant zařízení

Každý rok opouští naši firmu přibližně 250 000 odzkoušených měřicích zařízení se standardní dodací lhůtou 7 až 10 dnů. Naše výrobní síť je založena na nejmodernější technologii výroby a standardizovaných, globálně propojených výrobních závodech. Naše kusová výroba na zakázku zaručuje, že každý přístroj je vyroben přesně podle přání a potřeb našich zákazníků. Pracujeme v souladu se zásadami štíhlé výroby Kanban a Kaizen. Výsledek: vedoucí postavení v technologii.

Metoda pájení přetavením „pin-in-paste“ (kolík v pastě)

Postup přetavení „pin-in-paste“ je nový proces vyvinutý ve společnosti Endress+Hauser Flow pro plně automatickou montáž velkých součástek na elektronické desky plošných spojů. Pomocí postupu přetavení „pin-in-paste“ technici společnosti Endress+Hauser Flow vyvinuli proces, který eliminuje ruční montáž a pájecí procesy, které byly náročné na pracovní sílu, náchylné k chybám a někdy i nedostatečné. Tím se významně zvýšila spolehlivost a kvalita procesu.

Zavazujeme se ke kvalitě

Výrobní závod v Greenwoodu ©Endress+Hauser

Naše výroba měřicích trubic je nastavena podle principů štíhlé výroby Kaizen. Zkušební a měřicí místa zvané brány kvality jsou instalovány pro každý krok procesu, což nám umožňuje řídit a monitorovat výrobní procesy. V příslušných procesních krocích jsou díly vystaveny tlaku a ty, které přicházejí do styku s médiem, jsou měřeny také jednotlivě, což umožňuje vytvoření certifikace materiálu od začátku až do konce a zajistit dohledatelnost pro všechny používané procesy a materiály.

Základ magneticko-indukčních průtokoměrů

Plášť elektromagnetických průtokoměrů v Cernay ©Endress+Hauser

Každý rok vyrobíme více než 100 000 magneticko-indukčních průtokoměrů pro potrubí DN 2 až 2 400 mm. V našem závodě v Cernay ve Francii máme vysoce kvalifikované odborníky v oblasti techniky přístrojů a úzce spolupracujeme s naším klíčovým dodavatelem pro měřicí trubice. Tyto slouží jako standard pro výrobu měřicích trubic v ostatních výrobních závodech. Postupy a procesy, které jsme vyvinuli v Cernay pro opláštění měřicích trubic, se používají po celém světě jako standard.

Nejmodernější kalibrační soupravy

Kalibrační souprava v Aurangabadu ©Endress+Hauser

Dlouhodobá stabilita a garantovaná dohledatelná přesnost jsou základními aspekty měření průtoku. Proto jsou naše průtokoměry podrobovány přísným kontrolám kvality a jsou testovány, kalibrovány a seřizovány na nejmodernějších kalibračních soupravách na světě. Kombinujeme více než 40 let zkušeností s vývojem a výrobou vysoce přesných kalibračních souprav s nejmodernější kontrolní a měřicí technikou. Všechny naše soupravy jsou akreditovány prostřednictvím švýcarské akreditační služby SAS (Swiss Accreditation Service) v souladu s ISO/IEC 17025.

PremiumCal – kalibrační výrobní zařízení nejlepší na světě

Kalibrační souprava PremiumCal v Greenwoodu ©Endress+Hauser

Nabízíme PremiumCal – nejlepší světové kalibrační výrobní zařízení v Reinachu (Švýcarsko) a v Greenwoodu (USA). Pomocí těchto akreditovaných a plně návazných kalibračních zařízení mohou být kalibrovány Coriolisovy hmotnostní průtokoměry Promass F/O/X (DN 8 až 400) až do maximální měřené chyby ±0,05 % a s dříve nedosaženou nejistotou měření lepší než ±0,015 %. Tato hodnota odpovídá objemu skleničky šampaňského v poměru k 1 000 litrům vody!

Proline – simply clever

Programování Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Konzistentní a jednotný:
Proline je osvědčený a jednotný koncept produktu, který je navržen tak, aby dělal stejné věci stejným způsobem, čímž se zvyšuje bezpečnost a účinnost vašich provozů.
Optimální aplikační řešení:
Proline zahrnuje všechny moderní technologie měření průtoku, a tím optimalizuje dobu provozu zařízení.
Inovativní a osvědčený v provozu:
Proline je založen na univerzální, průběžně aktualizované technologické koncepci, která zaručuje, že budete vždy používat nejmodernější technologii.

Kontakt

Stahování