Endress+Hauser Flowtec (Brazílie) Fluxômetros Ltda.

Výroba na zakázku a kalibrační služby přístrojů pro měření průtoku

Společnost Endress+Hauser působí na brazilském trhu již více než 30 let. S výrobním závodem v Itatibě posiluje společnost Endress+Hauser svou pozici v největší zemi v Jižní Americe. Tento moderní podnik je vybaven špičkovým výrobním zařízením a nejmodernější výrobní kalibrační soupravou. 15 zaměstnanců vyrábí a dodává průtokoměry pro brazilský trh.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
  • Generální ředitel

    André Nucci Riesemberg

  • Rok založení

    2012

  • Počet zaměstnanců

    15

Vaše kompetenční centrum pro měření průtoku v Brazílii

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda., divize Itatiba je stoprocentní dceřinou společností Endress+Hauser Flowtec AG ze Švýcarska

  • Možnost kalibrace: 1 výrobní kalibrační souprava s kapacitou od 8 do 150 mm

  • Certifikáty: ATEX, INMETRO, IECEX, FM, CSA

  • Systém řízení kvality: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 akreditace (kalibrační laboratoř), Systém ochrany životního prostředí: ISO 14001:2004, Bezpečnostní systém: OHSAS 18001:2007

  • Výroba

Kontakt

Stahování