Zažijte budoucnost.
Tady a teď!

Celosvětově první bezkontaktní radar pro měření hladin kapalin s použitím přenosové frekvence 80 GHz.

Nový Micropilot NMR81 pro vysoce přesné obchodní měření je certifikovaný nezávislými zkušebními orgány na přesnost až do ±0,5 mm. 80 GHz technologie se vyznačuje řadou výhod:

Udržení zaměření

Micropilot NMR81 používá přenosovou frekvenci 80 GHz, která generuje úzký paprsek s vyzařovacím úhlem 3° nebo 4°, a to v závislosti na výběru antény. Naproti tomu 10GHz radar s anténou stejné velikosti používá vyzařovací úhel 21°. Měření je vysoce spolehlivé, dokonce i v případě vysokých a úzkých nádrží nebo v blízkosti stěny nádrže, neboť radarový paprsek se vyhýbá objektům, jako např. potrubním vedením nebo žebrům na stěnách nádrží.

Větší měřicí rozsahy

Díky zaostřenému paprsku je s použitím technologie 80 GHz snazší měřit až na dně nádrže, neboť paprsek nenaráží do sbíhajících se vnitřních stěn. Oproti jiným technologiím jsou obecně možné větší měřicí rozsahy při zachování stejné přesnosti měření. Náš expert pro měření hladiny v nádržích Micropilot NMR81 dosahuje maximální přesnosti ±0,5 mm při měřicích rozsazích až do 30 m.

Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Stahování