Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Proline Promass Q pro náročné aplikace

Coriolisův průtokoměr s vynikající přesností pro měření průtoku a hustoty

Ať se jedná o obchodní měření, nebo dodržování přísných požadavků na kvalitu produktů – zásadně důležitá je vynikající přesnost měření. Dříve byly vysoké úrovně přesnosti dosažitelné pouze za ideálních okolností, tedy za stabilních procesních podmínek a u  zcela homogenních látek v jediném přítomném skupenství. Ve skutečném světě však tyto ideální podmínky často neexistují. Coriolisův průtokoměr Promass Q byl vyvinut přesně pro aplikace tohoto typu v ropném a plynárenském a rovněž potravinářském průmyslu.

Výhody

  • Výjimečná výkonnost měření hustoty.

  • Nejširší využitelný rozsah průtoku na trhu.

  • Vynikající výkonnost pro tekutiny obsahující rozptýlené bublinky nebo mikroskopické bublinky plynu díky patentované multifrekvenční technologii.

  • Skvělá opakovatelnost, např. pro obchodní měření a kontrolu měřidel.

  • Nejnižší citlivost na změny procesní teploty a procesního tlaku na trhu.

  • Menší a lehčí než konkurenční zařízení.

Promass Q zaručuje bezkonkurenční přesnost stanovení hmotnostního průtoku, objemového průtoku a hustoty – také při často se měnících procesních podmínkách:

  • Nejvyšší přesnost a opakovatelnost pro obchodní měření v hmotnostních nebo objemových jednotkách, např. v ropném a plynárenském průmyslu

  • Vysoce přesné stanovení hustoty a koncentrace tekutiny sloužící jako ukazatel kvality produktu, např. v potravinářském průmyslu

©Endress+Hauser

Technologie převodníku pro bezproblémové začlenění do systému

Promass 300/500 nedělá žádné kompromisy z hlediska výkonnosti a přesnosti. Digitální zpracování signálu začíná hned u inteligentního senzoru a je základem pro zařízení určené k měření několika veličin zároveň. Jediným senzorem lze měřit hmotnostní/objemový průtok, hustotu a teplotu. Díky podpoře množství různých digitálních protokolů (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHart) a rovněž volně programovatelným analogovým výstupům Promass Q vyplňuje veškerá očekávání z hlediska hladkého začlenění do systému.

Heartbeat technologie – cit pro rytmus procesu

Diagnostické funkce přímo v zařízení a Heartbeat technologie zaručují maximální bezpečnost produktu a procesu. Funkční způsobilost senzoru, měřicích trubic a elektroniky lze ověřovat bez přerušení procesu. V případě problému se senzorem nebo elektronikou se zobrazí pokyny k nápravě v textové podobě.
Koncepce nakládání s daty (HistoROM) velice usnadňuje výměnu náhradních dílů a zkracuje dobu nutných odstávek zařízení. Kalibrační data a parametry převodníku se po každé události týkající se údržby ukládají a automaticky opět načítají.

©Endress+Hauser

Bezdrátový přístup ke všem datům zařízení

Kryt Proline 300 s dvojitou komorou eliminuje nutnost otevírat během uvádění do provozu hlavici s elektronikou. Pro účely změny parametrů nebo odstraňování potíží umožňuje webový server uživateli připojit se k zařízení pomocí standardního notebooku přes kabel či bezdrátovou síť nebo pomocí jakéhokoli zařízení s podporou WLAN bez jakýchkoli dalších nástrojů či softwaru. Pro neomezený přístup v terénu je navíc k dispozici kompletně grafický displej s obslužným rozhraním s dotykovým ovládáním, a to buď vestavěný, nebo oddělený.

Multifrekvenční technologie – pro tekutiny obsahující plyn

Chyby měření, bez ohledu na to, zda jsou způsobeny žádoucím nebo neúmyslným obsahem vzduchu v tekutinách, jsou nyní již minulostí. Promass Q se svou „multifrekvenční technologií“ (MFT) umožňuje v reálném čase aktivní kompenzaci chyb měření způsobených obsahem bublinek, nebo dokonce mikroskopických bublinek plynů v tekutinách.

MFT umožňuje přesné měření různých tekutin s obsahem plynů, jako jsou například:

  • zmrzliny, tvaroh, mléko, med, džem atd.

  • viskózní těžké suroviny, plynem sycené kapaliny atd.

Promass Q – specialista na průtok pro přesné měření tekutin obsahujících plyny

Atestace TÜV ©Endress+Hauser

Heartbeat technologie (certifikace TÜV): spolehlivé ověřování zařízení bez přerušení procesu

Proline Promass Q 300 – Coriolisův průtokoměr ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 300 – Coriolisův průtokoměr (kompaktní verze)

Proline Promass Q 500 – Coriolisův průtokoměr ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 500 – Coriolisův průtokoměr (verze s odděleným převodníkem)