Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Proline Promass A pro měření nejmenších průtoků

Coriolisův jednotrubicový průtokoměr s nízkou hmotností a nejvyšší přesností

V mnoha aplikacích v potravinářském a farmaceutickém průmyslu je nezbytné měřit a odměřit s velmi vysokou přesností mimořádně malé objemy látek – ať už v potrubí, či v chemických reaktorech. Pro příklad uveďme potravinářská dochucovadla, API ve farmaceutické výrobě nebo antikorozní přísady ve výrobě olejů. Nově vyvinutý průtokoměr Promass A měří tyto látky kapku po kapce s přesností, která po celém světě nemá konkurenci.

Výhody

  • Nejvyšší přesnost při nejmenších průtočných množstvích : ±0,1 % (při min. 8 g/min), ±1 % (při min. 0,8 g/min)

  • Vynikající měřicí výkonnost a robustnost, dokonce i v případě silně kolísajících podmínek procesu a okolního prostředí

  • Nejvyšší kvalita produktu v hygienických a sterilních aplikacích díky jednotrubicovému samovyprazdňovacímu systému

  • Prostorově úsporná instalace: kompaktní senzory s nízkou hmotností; není třeba počítat s náběžnými délkami na přítoku a odtoku

  • Optimální spolehlivost procesu: vysoká korozní odolnost, vyvinuto v souladu s IEC 61508 (SIL), technologie Heartbeat pro soustavnou autodiagnostiku a rovněž pro ověřování zařízení během provozu

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým datům prostřednictvím libovolně kombinovaných V/V, provozních sběrnic nebo sítě WLAN

Promass A zaručuje maximální robustnost a přesně měřené hodnoty s jedinečnou opakovatelností. To vše je možné díky inovativní koncepci senzoru, který nastavuje nové standardy v měření průtoku podle Coriolisova principu. Promass A je lehký a kompaktní – bez jakýchkoli kompromisů na straně výkonnosti či robustnosti. Měřicí zařízení je ideálně vhodné pro prostorově úsporné instalace, například v modulárních procesních zařízeních a skidech.

©Endress+Hauser

Maximální přesnost díky inovativní koncepci senzoru

Senzorický systém Promass A je namontován na základní desce, která působí jako „tlumič nárazů“ a účinně stíní Coriolisův měřicí systém od externích vibrací a sil, které na potrubí působí. K dalším faktorům, které kladně působí na přesnost senzoru, jsou mnohem vyšší oscilační frekvence měřicí trubice a dokonale vyvážený průběh oscilace. Při maximální chybě měření ±0,1 % jsou možná měření již od 8 g/min nebo – pokud je přípustná chyba měření max. ±1 % – dokonce i množství nižšího než 1 g/min.

Konstrukce zařízení – robustní a optimalizovaná pro průmyslové použití

Díky vysoké korozní odolnosti (nerezová ocel, slitina C22; NACE MR0175/MR0103) je senzor Promass A ideálně vhodný pro procesní aplikace, a to zvláště v přímořských oblastech, kde je vzduch nasycen agresivními solnými výpary. Další upřednostňované aplikace lze nalézt v hygienickém nebo sterilním prostředí potravinářského a farmaceutického průmyslu. Tuto možnost použití zaručují různé certifikace a schválení (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP třída VI, TSE/BSE) a rovněž konstrukce z nerezové oceli v kvalitě pro farmaceutické aplikace.

©Endress+Hauser

Převodníky pro hladké začlenění do systému

Pro Promass A jsou volitelně k dispozici různé převodníky: Proline 200 (dvouvodičové zařízení), Proline 300 (čtyřvodičové zařízení) nebo Proline 500 (provedení s odděleným převodníkem). Ty umožňují současné měření hmotnostního průtoku, objemového průtoku, hustoty, koncentrace a teploty. Přístup k měřeným údajům a diagnostickým datům je možný kdykoli díky množství dostupných provozních sběrnic (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) a rovněž díky libovolně kombinovatelným V/V a síti WLAN (webový server).

Technologie Heartbeat – pro maximální provozní bezpečnost

Technologie Heartbeat představuje testovací funkci, která je integrována do všech měřicích zařízení Proline a umožňuje soustavnou autodiagnostiku a rovněž metrologicky návazné ověření zařízení s atestem TÜV, aniž by bylo třeba přerušovat proces. Všechny tyto vlastnosti snižují komplexnost a míru nebezpečí v provozu a zvyšují jeho spolehlivost a měřicí dostupnost. Jelikož měřicí systém Promass A byl vyvinutý v souladu s IEC 61508 (SIL), je rovněž upřednostňovanou volbou k použití v bezpečnostních aplikacích.

Produktový obrázek: Promass A 300 (8A3C) s přírubami ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 – čtyřvodičová verze, procesní aplikace s přírubami, DN 4 (1/8")

Produktový obrázek: Promass A 200 (8A2B) s přírubami ©Endress+Hauser

Proline Promass A 200 – třívodičová verze, procesní aplikace s přírubami, DN 2 (1/12")

Produktový obrázek: Promass A 500 (8A5C) s připojením Tri-Clamp ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 – čtyřvodičové verze (oddělený převodník), hygienická aplikace, připojení Tri-Clamp, DN 1 (1/24")

Proline Promass A od DN 1 do 4 (1/24" až 1/8") ©Endress+Hauser

Proline Promass A od DN 1 do 4 (1/24" až 1/8")

Proline Promass A - šampion pro nejnižší průtoky

Stahování