První teploměr s funkcí autokalibrace – iTHERM TrustSens
100% shoda s předpisy, 0% nároky. Výjimečná technologie senzoru s funkcí autokalibrace
Maximalizace bezpečnosti produktu a efektivita procesu díky automatizovaným in-line autokalibracím.
Teploměr iTHERM TrustSens v hygienickém provedení je určen pro uživatele v life sciences a potravinářském a nápojovém průmyslu, kteří vyžadují úplnou shodu s předpisy FDA nebo pravidly správné výrobní praxe. iTHERM TrustSens eliminuje riziko nedetekovaných odchylek vůči požadavkům.
Výhody
Snížení rizika a nákladů díky autokalibraci a „technologii Heartbeat“
Žádné odstávky výroby díky automatizované a plně návazné autokalibraci přímo v lince
Automatizovaná dokumentace, paměť pro 350 kalibračních bodů
Možnost tisku osvědčení o kalibraci – doklad pro audit
Maximální přesnost měření díky přizpůsobení senzoru a převodníku
Mezinárodní osvědčení a schválení:
– EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA pro všeobecné účelyRozsah měření: −40 až +160 °C
Na výběr je více než 50 sterilních a hygienických procesních připojení, např. závit, clamp, APV-Inline, Varivent, DIN 11851
-
Ocenění:
Zlatý Amper 2019 na veletrhu Amper,
Hermes na veletrhu Hannover Messe,
AMA udílená asociací AMA (Association for Sensors and Measurement).
Oblast aplikací
Life Sciences
Potravinářský průmysl
Nápojový průmysl
Teploměr iTHERM TrustSens se od jiných teploměrů odlišuje schopností plně automatizované in-line autokalibrace. Důsledkem je vysoká bezpečnost produktu a vyšší využitelnost technologie. Průběžné in-line ověření procesu je již součástí doporučení „pravidel pro řádnou výrobní praxi“ (GMP – příloha 15).